The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Buscar un revendedor

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

BDSU

Los sistemas de monitoreo de baterías Alber BDSUi y BDSU-50 son ideales para baterías selladas de 12 y 16 voltios.

BDS-256XL

El BDS-256XL es un monitor autónomo para baterías para aplicaciones de UPS. Este monitorea baterías de 2 V a 16 V; sin embargo, está optimizado para monitorear celdas VLA de 2 V.

Cellcorder CRT-400

Front view of the Alber Cellcorder CRT-400 Cell Resistance Tester

El comprobador Cellcorder™ Cell Resistance Tester CRT-400 está especialmente diseñado para cumplir estrictamente con las normas del IEEE para la comprobación de baterías.

Digital Battery Hydrometer

El DMA35 es un medidor digital portátil y autónomo de gravedad específica y temperatura del electrolito adecuado para entornos industriales exigentes.

BCT-2000

El BCT-2000 analiza bancos de cualquier tamaño hasta 256 celdas, realiza pruebas de capacidad de corriente constante y de capacidad de potencia, admite pruebas de UPS y más.

Continuous Load Units

La unidad Continuous Load Unit proporciona la carga durante una prueba de capacidad y puede usarse con el BCT-2000, el monitor BDS-256XL o como un instrumento autónomo con la caja de control manual.

Battery Xplorer Enterprise

El software BXE cuenta con una interfaz del usuario intuitiva que permite una fácil revisión de la condición y el análisis de la batería junto con la causa probable y las acciones correctivas de las condiciones de alarma.

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación