The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Rethinking data center cooling with Vertiv

2 min. Leer

AI-ready. Scalable. Built around your needs.

With the rapid growth of AI workloads, traditional cooling systems are reaching their limits. Data center operators need efficient, scalable solutions that adapt to rising demands without the need for expensive upgrades. Vertiv offers a comprehensive range of advanced liquid cooling solutions, purpose-built to meet the evolving needs of next-generation data centers.

Cool smarter, Scale faster

The Vertiv™ CoolPhase Flex delivers hybrid flexibility—start with air, shift to liquid as demand grows. It’s modular, efficient, and ideal for operators navigating rising rack densities without a complete system overhaul.

Maximum power, Minimal waste

Supporting AI densification, the Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler offers up to 3 MW capacity with up to 70% lower power consumption. Designed for reliability and energy efficiency, it’s ready for liquid deployments at scale.

Purpose-built. Customer-led.

Vertiv’s thermal strategy is built around you. Whether retrofitting or scaling out, our consultative approach, global service network, and flexible technologies help make your cooling future-ready and cost-effective.

Explore how Vertiv and other innovators are transforming data center cooling.

Read the full DCD Cooling Supplement

+

Centro de IA VertivTM

Infraestructura diseñada para ir por delante de varias generaciones de computación, a partir de ahora.

Más información
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación