Actualiza tu UPS Gama Media con Vertiv™
Actualiza tu infraestructura con soluciones más eficientes y confiables.Aprovecha el programa Trade-In y lleva tu operación al siguiente nivel.
Promoción válida del 20 de mayo al 20 de agosto de 2026. Aplican términos y condiciones.
¿Cómo funciona el Trade-In?
El programa Trade-In de Vertiv™ te permite renovar tu infraestructura de forma simple y eficiente, reemplazando tu UPS actual (de cualquier marca) por tecnología más avanzada con un 15% de descuento.
Actualiza tu operación, mejora la eficiencia energética y asegura la continuidad de tus equipos críticos.
Completa el formulario y registra tu equipo actual proporcionando la información requerida, incluyendo modelo y número de serie. Aplica para UPS Vertiv™ o de otras marcas.
Por favor envía una foto clara y legible del número de serie de cada equipo a reemplazar (una foto por unidad) al correo marketinglatam@vertiv.com. Nuestro equipo evaluará la información para aprobar el beneficio.
Una vez aprobado, accede a un 15% de descuento y completa la compra a través de tu distribuidor autorizado.
¿Listo para un nuevo dispositivo?
El UPS interactivo Liebert PSL protege su equipo de computación contra un amplio rango de alteraciones de la red eléctrica y le permite guardar el trabajo en proceso y apagar apropiadamente el equipo conectado.
Este UPS en torre compacta de verdadera doble conversión proporciona un suministro eléctrico de alta calidad y limpio para proteger totalmente los dispositivos críticos como las redes sensibles, pequeños centros de datos, servidores y en instalaciones de telecomunicaciones e industriales.
El elevado factor de potencia de salida (0,9) de la unidad de suministro ininterrumpido de energía (UPS) monofásica Liebert® GXT RT+ ofrece una protección de alto rendimiento para los dispositivos conectados de varios voltajes de entrada.
El Vertiv™ Liebert® GXE es un UPS de doble conversión en línea, el cual ofrece una protección del suministro eléctrico en un sistema económico y eficiente con una implementación y una operación flexibles.
¿Por qué actualizar con Trade-In de Vertiv?
Moderniza tu operación, reduce costos y mejora la eficiencia de tu infraestructura con beneficios inmediatos.
Mejora la eficiencia energética y asegura la continuidad de tus sistemas críticos.
Evita riesgos y fallas reemplazando equipos obsoletos.
Obtén hasta 15% de descuento al actualizar tu UPS.
Recibe acompañamiento de distribuidores autorizados en todo el proceso.
Preguntas Frecuentes
¿A qué tipo de inventario aplica el 15 % de descuento?
Aplica únicamente al stock actual de los mayoristas e hiper mayoristas de LATAM.Vertiv™Liebert® PSL, GXT-MT, GXT-RT, GXE
¿Puedo comprar inventario con este descuento?
No. El descuento solo aplica cuando se comprueba una oportunidad real y/o la existencia de un usuario final.
Si ya tengo un negocio con un 10 % de descuento, ¿puedo sumar el 15 % del programa Trade-In?
No. El descuento del programa Trade-In no es acumulable. Aplica únicamente para cambiar o actualizar equipos existentes, ya sea de otras marcas, generaciones anteriores o por aumento de capacidad.
¿Cuál es el período de vigencia de la campaña?
Del 20 de mayo al 20 de agosto de 2026.
¿Qué documentación debo presentar para aplicar al programa Trade-In?
- Fotografías del producto a reemplazar (visibles y con número de serie), por cada unidad.
- Aprobación del formulario correspondiente por parte de Vertiv.
Si deseo adquirir productos por la plataforma e-commerce del mayorista, ¿puede aplicar la campaña Trade-In?
Sí. Siempre que el mayorista pueda evidenciar los documentos requeridos, formulario Vertiv completo y evidencia fotográfica enviada al mayorista para obtener la aprobación del descuento.
¿Existe un límite de unidades para aplicar el descuento?
No. No hay un límite máximo de unidades para participar en la campaña.