Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Modernice su infraestructura financiera para la era digital

La presión sobre la infraestructura crítica crece. Prepárese con un enfoque por fases.

Descargue el eBook

Los servicios financieros atraviesan una transformación acelerada impulsada por la digitalización, la inteligencia artificial (IA), los pagos en tiempo real y los ecosistemas financieros conectados.

Estas iniciativas incrementan las exigencias sobre la infraestructura crítica y requieren evaluar la capacidad de energía, enfriamiento, espacio físico y monitoreo.

El crecimiento de las transacciones digitales, la adopción de IA y las nuevas exigencias regulatorias impulsan la evolución de la infraestructura tecnológica. El 68 % de los líderes bancarios considera que su arquitectura tecnológica limita la capacidad para responder a nuevas necesidades de los clientes y la evolución de los servicios digitales.

Pilares

Energía y enfriamiento escalables

Infraestructura flexible

Visibilidad operativa

Soporte para una red financiera siempre activa con soluciones Vertiv™

Vertiv ayuda a las instituciones financieras a modernizar su infraestructura crítica con un portafolio integral de soluciones de energía, enfriamiento, infraestructura digital y monitoreo. Diseñadas para garantizar la continuidad operativa, la disponibilidad de los servicios y el rendimiento de las operaciones de misión crítica, estas soluciones respaldan de forma eficiente cada punto de la red financiera, desde el centro de datos hasta el edge.

Explore las soluciones enfocadas en el sector financiero

Vertiv™ Liebert® ITA2 -3 Phase UPS

Alta eficiencia: El Liebert® ITA2™ ofrece la mayor eficiencia de su clase, hasta 93,4 % en el modo de doble conversión hasta 99 % en Eco-Mode™ en una amplia variedad de condiciones de carga, para ahorros de costos significativos.

UPS Liebert® APM2 UL, 10-600 kW

Ofrece una operación sin problemas de hasta 50 °C sin autorreducción de la capacidad nominal por encima de los 40 °C, contando con certificación ENERGY STAR.

Vertiv™ PowerUPS 9000

Vertiv™ PowerUPS 9000 es un producto de alta densidad de potencia, compacto y extremadamente eficiente. Es ideal para garantizar la protección del suministro eléctrico para grandes y medianos centros de datos de la infraestructura TI financiera.

UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion

UPS de doble conversión en línea que ofrece acondicionamiento y protección del suministro eléctrico para los sistemas de TI del segmento financiero.

Vertiv™ EnergyCore, Lithium Ion Battery Cabinet

La solución de baterías de iones de litio EnergyCore de Vertiv™ se encuentra optimizada para satisfacer las necesidades del tiempo operativo y reducir el costo total de propiedad.

Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS

El UPS Liebert® EXL™ S1 es monolítico sin transformador. Este UPS se caracteriza por ocupar un espacio reducido en el área blanca y una alta densidad de potencia por metro cuadrado.

Vertiv™ Liebert® DataMate Mission Critical Cooling System, 5-10.5kW

El Liebert DataMate™ se diseñó para un control de la humedad y temperatura y la filtración del aire todo el año en áreas en las cuales las personas y el equipo electrónico deben ocupar el mismo espacio, ideal para salas TI o retails.

Vertiv™ Liebert® CRV In Row Cooling System, 10-50kW

El Vertiv™ Liebert® CRV es una solución de enfriamiento de precisión en fila especialmente diseñado para hacer frente a los desafíos en las aplicaciones de alta densidad.

Vertiv™ Liebert® PEX4™

El Liebert® PEX4™ con tecnología superior reduce de forma eficiente los costos operativos con una capacidad mejorada en un tamaño compacto

Vertiv™ Liebert® AFC

El Vertiv Liebert AFC es ideal para las diferentes necesidades de las infraestructuras críticas, al ser una solución extremadamente versátil y altamente configurable.

Vertiv™ Liebert® PCW Compact Chilled Water Cooling System, 11-29kW

Los sistemas compactos de aire acondicionado perimetral Liebert® PDX™y Liebert® PCW™ permiten lograr la más alta eficiencia y protección con un reducido costo de capital.

Vertiv™ Liebert® Coolchip CDU

Diseñadas para apoyar el enfriamiento líquido en los entornos de alta densidad, las unidades de distribución de refrigerante Liebert® Coolchip CDU son ideales para las aplicaciones de enfriamiento de chip y puerta trasera.

Vertiv™ SmartCabinet™

Soluciones de infraestructura independientes, preconfiguradas, prediseñadas y probadas en fábrica, ideal para los centros de datos on-primese.

Vertiv™ SmartRow™ 2

Vertiv™ SmartRow™ 2 ofrece un enfoque innovador para integrar y gestionar eficientemente sistemas de potencia, distribución, gerenciamiento térmico, seguridad y cableado.

Vertiv™ PowerIT Metered Rack PDU

La UPDU es una unidad de distribución de energía para gabinetes, con entrada universal y cable de instalación desmontable.

Rack Vertiv™ VR

Estandarice sus implementaciones en sus salas de TI y póngalas en línea con el rack Vertiv™ VR.

Vertiv™ Services LATAM

Vertiv garantiza un tiempo de actividad continuo de sus operaciones críticas para que pueda rendir al máximo y maximizar sus recursos. Esencial para soportar los recuersos del segmento financiero.

Vertiv™ Power Insight

El Vertiv™ Power Insight ayuda a mejorar la eficiencia, proteger el valioso equipo crítico y aumentar la visibilidad de sus UPS y rPDU. Es un software web diseñado para los usuarios con infraestructuras distribuidas que necesitan gestionar múltiples dispositivos.

Vertiv™ Environet™ Alert

Vertiv™ Environet™ Alert es una solución de software económico y fácil de usar para el monitoreo de las instalaciones críticas. Esta solución cuenta con capacidades superiores de organización de datos, monitoreo, alertas y tendencias, ajustandoce a las de mandas de los servicios financieros.

Explore cómo un enfoque integral puede ayudarle a preparar su infraestructura para el crecimiento de los servicios financieros digitales.

Descargue el eBook

+
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación