The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Amplía la vida útil de tu equipo SAI

La sustitución preventiva puede ayudar a proporcionar la disponibilidad de su sistema crítico.

Lo que necesitas saber entre ventiladores y condensadores del SAI.

Datos rápidos: El análisis de datos de campo recomienda sustituir los ventiladores del SAI después de 5 años de uso.

Los ventiladores del SAI tienen el papel crucial de evitar que su SAI se sobrecaliente. Los ventiladores son componentes mecánicos y están sujetos a envejecimiento, desgaste y rotura. Si estos ventiladores no funcionan correctamente, las temperaturas más altas pueden hacer que otros componentes se deterioren más rápido. Los ventiladores envejecidos pueden provocar un sobrecalentamiento y hacer que la carga se transfiera al bypass, dejándola sin protección.

 

Datos rápidos: El análisis de datos de campo recomienda sustituir el condensador del SAI después de 6 años de uso.

Los condensadores del SAI almacenan y liberan energía eléctrica y desempeñan el papel crucial de mantener la calidad de la alimentación del SAI. Es una parte integral de un sistema SAI que es principalmente responsable de filtrar y almacenar energía que degrada las horas extra. Un condensador defectuoso puede añadir tensión a los condensadores restantes y reducir el rendimiento del SAI. En algunos casos, los condensadores defectuosos pueden causar daños a otros componentes, lo que puede provocar tiempos de inactividad y reparaciones costosas.

Explorar el servicio de sustitución de condensadores y ventiladores del SAI

¿Por qué es importante sustituir los ventiladores y condensadores del SAI?

Una sustitución preventiva de estos componentes puede ayudar a mitigar los riesgos potenciales para el sistema crítico.

La sustitución de los ventiladores y condensadores del SAI se considera una práctica recomendada para proporcionar la eficiencia, fiabilidad y disponibilidad de su sistema crítico.

La planificación precisa de estas actividades de mantenimiento protege su sistema de las condiciones ambientales en constante cambio y proporciona la mejor salud para su funcionamiento.

La sustitución de ventiladores y condensadores del SAI forma parte del completo portfolio de servicios de Vertiv. Están diseñados para ayudar a proporcionar un funcionamiento óptimo del SAI y evitar el envejecimiento de estos componentes

¿Listo para ampliar la vida útil de su SAI? Rellena el formulario para empezar.

Nota: Espera un plazo mínimo de 3 días laborables desde el momento de su envío hasta la fecha de reunión deseada.

No espere hasta que se produzca un fallo

Nuestro equipo está listo para ayudarle en esta evaluación y proporcionarle otros detalles comerciales que pueda necesitar para planificar la sustitución de sus ventiladores y condensadores del SAI. Puede solicitar una evaluación haciendo clic en el botón de abajo y completando el formulario.

Reserva una llamada

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación