Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Vertiv presenta en Latinoamérica una nueva unidad de suministro ininterrumpido de energía monofásica para redes de TI distribuidas y aplicaciones de computación en el borde

mayo 11, 2023

El nuevo UPS Vertiv™ Liebert® GXE es una solución económica y de alto rendimiento para una protección segura y eficiente del suministro eléctrico

Santiago, Chile [11 de mayo de 2023] - Vertiv (NYSE: VRT), un proveedor global de soluciones de continuidad e infraestructura crítica digital, presentó hoy el Vertiv™ Liebert® GXE, una unidad de suministro ininterrumpido de energía (UPS) de doble conversión en línea, disponible en capacidades nominales de 6 y 10 kVA en configuraciones de torre o montaje en rack. El sistema ha sido diseñado para ofrecer un suministro eléctrico confiable para las redes de TI distribuidas y las aplicaciones de computación en el borde en varios sectores industriales, como empresarial, gubernamental, financiero, educativo, de fabricación y de comercio minorista. El producto se encuentra disponible en todo el mundo para países y organizaciones que utilizan soluciones de 230 V y se envía a Latinoamérica, Europa, Medio Oriente y África (EMEA).

El Liebert® GXE opera con una eficiencia de hasta un 94 % en el modo en línea y de hasta un 98 % en Eco-Mode™, lo cual aumenta los ahorros de costos energéticos y operativos en comparación con otros modelos disponibles en el mercado. El elevado factor de potencia de salida de 1,0 permite un suministro eléctrico continuo y confiable para más dispositivos conectados, y ofrece protección contra muchas interferencias en el suministro de CA, con una tecnología de doble conversión en línea y protección contra sobretensiones de entrada. El montaje flexible en rack o torre, con kits de montaje en rack incluidos de forma predeterminada, facilita la gestión del inventario para la distribución en el canal de TI y una instalación que se adapta a las diferentes necesidades informáticas de borde y microcentros de datos.

El tiempo operativo de la unidad puede ampliarse con hasta cuatro gabinetes externos de baterías para una protección de respaldo más prolongada. Además, los usuarios pueden reemplazar fácilmente las baterías VRLA en caliente sin necesidad de personal calificado ni de apagar las cargas para operaciones ininterrumpidas y costos de mantenimiento mínimos. Además, el Liebert GXE cuenta con un cargador integrado de 4 A para una recarga rápida de las baterías: hasta un 90 % en solo 3 horas, lo cual puede resultar crítico en caso de cortes eléctricos. Además, ofrece un sistema de gestión de baterías integrado para optimizar la vida útil y el reciclaje de estas.

El Vertiv™ Liebert® GXE incluye una pantalla LCD a color, intuitiva y fácil de utilizar. La unidad ofrece capacidades de monitoreo remoto para un acceso rápido y sencillo a la infraestructura de TI, gracias a la tarjeta opcional Vertiv™ Liebert® Intellislot™ Unity Communications y al software Vertiv™ Power Insight de descarga gratuita. Asimismo, los clientes pueden confiar en los Servicios Vertiv™ LIFE™ para el servicio y el mantenimiento remotos del UPS para una máxima disponibilidad.

“Debido a su papel a la hora de soportar el Internet de las Cosas, la computación en la nube y otras aplicaciones cruciales, los actuales centros de datos distribuidos y de borde no son menos críticos que los grandes centros de datos centralizados para el éxito comercial. Esta unidad permite proteger los equipos de misión crítica en caso de cortes eléctricos o fluctuaciones en el suministro eléctrico en múltiples sectores del mercado en Latinoamérica”, señaló Rodrigo López, líder de la oferta de IRS en Vertiv Latinoamérica.

Los socios de Vertiv pueden aprovechar una amplia gama de extensiones de garantía y programas de servicio diseñados específicamente para sistemas UPS monofásicos; con su renovación pueden cubrir todo el ciclo de vida del producto. Los programas de servicio de Vertiv se encuentran disponibles en múltiples países. Visite el sitio Vertiv.com para conocer la disponibilidad en un país determinado o comuníquese con su representante local.

Para más información sobre Vertiv y su portafolio, visite Vertiv.com. Haga clic en “Socios” y “Aplicar ahora” para aprovechar todo lo que Vertiv tiene para ofrecer.

Sobre Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) ofrece hardware, software, análisis y servicios continuos para garantizar que las aplicaciones vitales de sus clientes tengan un funcionamiento ininterrumpido, un rendimiento óptimo y un crecimiento conforme a las necesidades de su negocio. Vertiv resuelve los desafíos más importantes a los que se enfrentan los centros de datos actuales, las redes de comunicaciones y las instalaciones industriales y comerciales, a través de un portafolio de soluciones y servicios de infraestructura de TI, enfriamiento y potencia, el cual abarca desde la nube hasta el borde de la red. Con su sede ubicada en Westerville, Ohio, EE. UU., Vertiv ejerce sus actividades en más de 130 países. Para más información y para conocer las últimas noticias y contenidos de Vertiv, visite Vertiv.com.

Declaraciones anticipadas

Esta publicación contiene las declaraciones prospectivas de conformidad con la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los EE. UU. de 1995, Sección 27 del Acta de Seguridad y Sección 21E del Acta de Intercambio de Seguridades. Estas declaraciones son solo una predicción. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos descritos en las declaraciones prospectivas. Se remite a los lectores a las clasificaciones de Vertiv con la Comisión de Bolsa y Valores, incluidos el Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K y cualquier Informe Trimestral posterior en el Formulario 10-Q para un análisis de estos y otros factores de riesgo importantes relacionados con Vertiv y sus operaciones. Vertiv no tiene obligación alguna, y renuncia expresamente a cualquier obligación, de actualizar o alterar sus declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

 

CONTACTO
Ivis Fernández
T +3053355883
C ivis@ivicomm.com

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación