The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Alimente las agencias federales con infraestructura rápida, escalable y optimizada para la IA

Desbloquee la innovación de la IA en TI federal y modernice a una infraestructura preparada para la IA con centros de datos modulares (PMDC) prefabricados.

Descargue el libro blancoReserve una reunión

La modernización se encuentra contra una pared: Las agencias federales se enfrentan a infraestructura de TI obsoleta, ciclos de adquisición e implementación extendidos, y crecientes demandas de capacidad de IA para servicios públicos. Los centros de datos modulares prefabricados (PMDC) ofrecen una solución escalable y rápida para alcanzar los objetivos operativos sin necesidad de restructurar los sistemas existentes.

Vertiv y Dell Technologies unen fuerzas para ofrecer información relevante en un informe técnico titulado “La modernización de TI federal con centros de datos modulares listos para la IA: Obtenga velocidad, seguridad y personalización". Este analiza cómo ambas compañías ofrecen soluciones PMDC integrales adaptadas a las necesidades operativas, técnicas y de cumplimiento de las agencias federales.

Un vistazo: La ventaja de PMDC

Las misiones federales exigen un camino más rápido hacia la IA, una infraestructura resiliente en condiciones remotas y soluciones personalizadas para escenarios complejos. Así es como los PMDC ayudan a superar los desafíos actuales con precisión y velocidad.

Comparación de los centros de datos modulares prefabricados (PMDC) frente a los centros de datos construidos de forma tradicional
Características PMDC Centros de datos tradicionales
Tiempo de implementación 10 a 18 meses Hasta 6 años
Eficiencia de costos Menores desperdicios y gastos operativos manejables (OpEx) Inversión de alto gasto de capital inicial (CapEx)
Escalabilidad Arquitectura apilable y repetible Limitado al diseño específico del sitio
Ciclo de actualización de tecnología Cada 36 a 72 meses Ciclos de actualización raros y largos
Cumplimiento Precertificado en todos los centros Requiere validación paso a paso
Estándares de seguridad Cumple con los requisitos de FISMA, FedRAMP e ICD 705 Construido a la medida por sitio
Tabla 1. Resumen de comparación de los centros de datos modulares prefabricados (PMDC) y los centros de datos construidos de forma tradicional.

Vertiv y Dell Technologies implementan modernas soluciones de IA y reducen el tiempo de comercialización (time-to-market, TTM) para empoderar a las agencias federales y agilizar el progreso, impulsar la innovación y escalar sin problemas para cumplir con los objetivos dinámicos de la misión.

¿Cómo los PMDC cambian el juego?

  • Capacidad de computación de alta densidad: Admite cargas de trabajo de IA exigentes con hasta 100 kW por módulo, con clústeres de GPU modernos y enfriamiento por inmersión o líquido.
  • Opciones de implementación ágiles: Adaptable para implementaciones centrales, de borde, híbridas o adyacentes a la nube, para satisfacer las necesidades operativas a corto y largo plazo.
  • Eficiencia energética: El menor carbono incorporado, las soluciones de enfriamiento optimizadas y el menor consumo de recursos se alinean con los mandatos ambientales federales.
  • Movilidad resistente: Diseñado para la respuesta ante desastres, los entornos hostiles y las ubicaciones remotas, incluidos los diseños livianos para un fácil transporte por aire o mar.
  • Seguridad integrada: Ofrece diseños ciberresilientes de confianza cero con capas de protección física y de red por niveles.

¿Por qué es importante este documento?

  • Logre una rápida preparación de la IA mientras reduce los plazos de implementación en meses o años.
  • Optimice los costos con soluciones modulares que se alinean con los ciclos de financiamiento federal y las preferencias de gastos operativos.
  • Obtenga capacidades de infraestructura preparadas para el futuro con actualizaciones tecnológicas bien alineadas y GPU modernas.
  • Haga frente a situaciones de implementación en el mundo real, desde el soporte en el campo de batalla hasta las operaciones de recuperación ante desastres.
  • Satisfaga las estrictas necesidades de cumplimiento sin complejidad ni retrasos adicionales.

Descubra cómo los centros de datos modulares escalables y listos para la IA pueden impulsar la transformación de TI federal a un camino más rápido para el éxito de la misión.

Descargar el documento técnico

+
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación