CDU Vertiv™ CoolChip
La CDU Vertiv™ CoolChip está diseñada para admitir refrigeración líquida en entornos de alta densidad. Es adecuado para aplicaciones de refrigeración de puerta trasera y directa al chip que ofrecen un despliegue fácil y rentable en cualquier centro de datos. La familia Vertiv CoolChip CDU tiene modelos que funcionan con y sin acceso al agua de las instalaciones, lo que te permite aprovechar las ventajas de los servidores refrigerados por líquido para soportar de forma más eficiente densidades de rack más altas. Seleccione entre diseños en rack, in row o basados en perímetro, así como intercambiadores de calor de líquido a líquido o de líquido a aire.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Venta minorista y mayorista
CDU Vertiv™ CoolChip
La CDU Vertiv™ CoolChip está diseñada para admitir refrigeración líquida en entornos de alta densidad. Es adecuado para aplicaciones de refrigeración de puerta trasera y directa al chip que ofrecen un despliegue fácil y rentable en cualquier centro de datos. La familia Vertiv CoolChip CDU tiene modelos que funcionan con y sin acceso al agua de las instalaciones, lo que te permite aprovechar las ventajas de los servidores refrigerados por líquido para soportar de forma más eficiente densidades de rack más altas. Seleccione entre diseños en rack, in row o basados en perímetro, así como intercambiadores de calor de líquido a líquido o de líquido a aire.
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Venta minorista y mayorista
Especificaciones
Realiza una transición fluida a la tecnología de refrigeración líquida de alta eficiencia con Vertiv™ CoolChip CDU (próxima generación de la familia Vertiv™ Liebert® XDU). Desde entornos de hyperscale y colocation hasta aplicaciones Edge, la CDU Vertiv CoolChip ofrece despliegues flexibles para intercambiadores de calor de puerta trasera o refrigeración líquida de contacto directo. Permite opciones de ubicación en rack, final de fila o en el perímetro. Distribuye fácilmente el refrigerante para gestionar de forma eficiente despliegues de alta densidad de potencia con intercambio de calor líquido-líquido de hasta 100 kW, 450 kW, 600 kW o 1,350 kW e intercambio de calor líquido-aire de hasta 70kW. Con un control preciso de la temperatura, esta unidad puede eliminar el choque térmico. Garantiza operaciones fiables con sus bombas redundantes y alimentación eléctrica doble, además de ofrecer mayor tranquilidad con la monitorización y las comunicaciones remotas.
|
CDU Vertiv™ CoolChip 121
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 121 kW a 7.20 Diferencia de temperatura de aproximación de F (40C) | N/A, Liquid-to-Liquid | 6.8 in | 17.5 in | 34.2 in | |
| Ver más información del producto | |||||
|
CDU Vertiv™ CoolChip 600
|
|||||
| 600kW a 7.2 F (4.0 C) diferencia de temperatura de aproximación | No disponible | 78.7 in | 23.6 in | 47.2 in | |
| Ver más información del producto | |||||
|
Vertiv™ CoolChip CDU 70
|
|||||
| 70.0 kW at 11C approach temperature difference | 10,100 m3/h (5,945 CFM) | 91 in | 24 in | 48 in | 899 lbs |
| Ver más información del producto | |||||
|
Unidad de distribución de refrigerante Liebert® XDU1350
|
|||||
| 1368 kW a 7.2° F (4°C) | No disponible | 83.5 in | 35.4 in | 48.9 in | |
| Ver más información del producto | |||||
|
Vertiv™ CoolChip CDU 2300
|
|||||
| 2300kW at 7.2F (4C) approach temperature difference | N/A, Liquid-to-Liquid | 94.5 in | 48 in | 48 in | |
| Ver más información del producto |
Beneficios
- MAYOR EFICIENCIA Y FIABILIDAD: Logra una mayor eficiencia y tiene opciones de redundancia para entornos de alta densidad.
- PROTEGE LA RED DE LÍQUIDOS SECUNDARIA: Con estricta conformidad con la compatibilidad de materiales húmedos.
- DESPLIEGUE SENCILLO: Diseño intuitivo para un despliegue sencillo.
- DISEÑO FLEXIBLE: Se adapta a cualquier diseño de instalación y con múltiples configuraciones de refrigeración.
- CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE: Controlador integrado diseñado desde cero para ser fácil de desplegar y compatible con la detección de fugas.
- SOPORTE PREPARADO: Soporte de servicio líder en el sector con instalación local y soporte de mantenimiento en el mismo día.
Características
- HUELLA COMPACTA: Permite despliegues in-row.
- FILTRO 50 DE MICRAS INTEGRADO: Mantenga el agua de suministro libre de contaminantes para proteger la integridad y el rendimiento de los servidores.
- CONTROL PRECISO DE LA TEMPERATURA: Elimina el choque térmico para la CPU y las GPU de servidores.
- MONITORIZACIÓN INTELIGENTE DEL FLUJO CON FUNCIONES DE ALARMA: Ayuda a mantener el rendimiento y la eficiencia del sistema.
- PUERTOS DE LLENADO Y UBICACIONES DE DRENAJE DE FÁCIL ACCESO: Agiliza y simplifica el mantenimiento.
- DISEÑO INNOVADOR DE ACERO INOXIDABLE Y ACOPLAMIENTOS HIGIÉNICOS: Ayuda a garantizar la integridad de la red de fluidos secundarios.
- Vertiv™ CoolChip CDU 70 - Data Sheet - English
- Vertiv™ CoolChip CDU 600kW-2300kW - Data Sheet - English
- Vertiv™ Liebert® APM2 UPS for Mechanical Loads - Application Brief
- Vertiv™ CoolChip CDU 121kW - Data Sheet - GL - EN - R0625
- Vertiv™ In Row Installation Service - Data Sheet - NA - English
- Vertiv™ In Rack Installation Service - Data Sheet - NA - English
- Vertiv CoolChip CDU 600 - Data Sheet - English - 2025
- Vertiv™ CoolChip CDU Leak Detection - Data Sheet - English - rev.0326
- Vertiv™ Liquid Cooling Services - Brochure - English
- Vertiv™ Liquid Cooling Services - Data Sheet - English
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.