The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Vertiv UXCT Cell Temperature Monitor

Monitors individual cell or jar temperatures to assist in detection of a thermal runaway event

El más adecuado:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Healthcare
  • Power Generation
  • Telecom
Garantía: One Year Limited Warranty from Startup Against Defects in Material and Workmanship with limitations related to ship date and storage requirements

The Universal Xplorer Cell Temperature Monitor uses individual temperature sensors that continuously monitor cell temperatures. User defined thresholds can be established for high/low temperatures and thermal runaway parameters such as temperature deviations for cell to cell or cell to ambient for analysis.

The UXCT has a maximum of 240 cell temperature measurements and 4 ambient temperature measurements (standalone configurations only)

Beneficios

Assist in complicance to IFC 608.3 
Reduces the risk of damage to equipment, property and personnel
Identifies defective battery cells for replacement

Características

Continual real time scanning of Individual Cell Temperature
and Ambient temperatures (on standalone models)
Form C contact for parameter and thermal runaway
Isolated RS-485 interface for UXBM-50 and UXIM battery monitor integration
Compact 1U, 19" enclosure
USB connectivity for PC to allow real time data viewing, configuration and data extraction
Local status indicators and alarm reset
Maintenance override – global disable of all alarms
Maximum of 240 cell temperature measurements
Up to 4 ambient temperature measurements (model dependent) 

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de potencia, Supervisión
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Áreas de interés de producto: Supervisión

Preguntas más frecuentes

P
How are alarms and information from the UXCT module presented?
R
The UXCT module connects to a system that monitors the relays or to a BMS via Modbus.
P
How many strings can be monitored with each UXCT module?
R
Each Integrated UXCT Module can monitor one battery string. The UXCT is powered from and communicates with the Alber main module. Standalone UXCT modules can monitor multiple battery strings, up to 240 cells per UXCT module.
P
What is the International Fire Code (IFC) 608.3?
R
IFC 608.3 is a regulation requiring VRLA battery systems be provided with a device or method to detect, control and preclude a thermal runaway event.
P
What is thermal runaway?
R
Thermal runaway occurs when the temperature of a cell increases in an uncontrolled manner. Essentially, the internal heat generated during charging exceeds the rate at which the heat can be dissipated through the battery case into the environment. Thermal runaway is more common in VRLA batteries.
PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación