Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial, 6-200kVA, 400V, UPS Monofásico y Trifásico
El sistema UPS Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial redefine la versatilidad para aplicaciones C&I como fabricación, transporte, logística, cemento y petróleo y gas con un diseño compacto monofásico o trifásico (6–200 kVA). Diseñado para la resiliencia, ofrece alto rendimiento en condiciones físicas y eléctricas adversas para proteger la infraestructura crítica. Este UPS en línea de doble conversión proporciona energía continua y estable y minimiza el tiempo de inactividad con características como protección IP42, tecnología de rectificador IGBT avanzada y soporte para baterías VRLA, Ni-Cd y de iones de litio.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
- Construcción e ingeniería
- Sanitario
- Fabricación
- Militar, defensa, aeroespacial y misiles
- Minería/Siderurgia
- Petróleo y gas
- Generación de energía
- Transmisión y distribución de energía y gas
- Venta minorista y mayorista
- Transporte
Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial, 6-200kVA, 400V, UPS Monofásico y Trifásico
El sistema UPS Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial redefine la versatilidad para aplicaciones C&I como fabricación, transporte, logística, cemento y petróleo y gas con un diseño compacto monofásico o trifásico (6–200 kVA). Diseñado para la resiliencia, ofrece alto rendimiento en condiciones físicas y eléctricas adversas para proteger la infraestructura crítica. Este UPS en línea de doble conversión proporciona energía continua y estable y minimiza el tiempo de inactividad con características como protección IP42, tecnología de rectificador IGBT avanzada y soporte para baterías VRLA, Ni-Cd y de iones de litio.
- Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
- Construcción e ingeniería
- Sanitario
- Fabricación
- Militar, defensa, aeroespacial y misiles
- Minería/Siderurgia
- Petróleo y gas
- Generación de energía
- Transmisión y distribución de energía y gas
- Venta minorista y mayorista
- Transporte
Especificaciones
El sistema UPS Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial está diseñado para ofrecer un rendimiento máximo proporcionando un suministro de energía ininterrumpido altamente confiable para cargas C&I críticas en diversos escenarios. Resuelve eficazmente sus necesidades de energía de tamaño mediano para aplicaciones industriales ligeras, incluido el IoT industrial, apoyando así las aplicaciones de Industria 4.0. El sistema UPS Vertiv PowerUPS 6000 Industrial ofrece una eficiencia de doble conversión excepcional de hasta 97% en un diseño sin transformador y hasta 93% con transformador, que aumenta aún más hasta 99% de eficiencia en modo ECO. El Vertiv PowerUPS 6000 Industrial está equipado con una pantalla táctil de control HMI global con diagnósticos avanzados, análisis de eventos y análisis de forma de onda que ofrece una herramienta robusta para mantener la infraestructura crítica.
Beneficios
- RESISTENTE A FACTORES AMBIENTALES ADVERSOS: Es capaz de funcionar de manera confiable mientras resiste la exposición prolongada a altas temperaturas, humedad, polvo, vibraciones y atmósferas corrosivas.
- SUMINISTRO DE ENERGÍA LIMPIA: El Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial UPS minimiza los armónicos para proteger las cargas comerciales e industriales críticas y los equipos sensibles.
- AISLAMIENTO GALVÁNICO: El transformador de salida integrado opcional en las unidades UPS de 60-200kVA mejora el aislamiento eléctrico. Es estándar en las unidades UPS de 6-40kVA.
- DISEÑO COMPACTO DE ACCESO FRONTAL: Tiene un diseño que ahorra espacio y es fácil de mantener (<0,5h MTTR) que permite una instalación y mantenimiento fáciles en áreas reducidas.
- ESCALABILIDAD Y REDUNDANCIA: Su paralelización inteligente permite la expansión de capacidad o redundancia a nivel de sistema.
- ALTA EFICIENCIA, TCO BAJO: Sus altas eficiencias reducen el uso de energía y las necesidades de mantenimiento, reducen los costos a largo plazo y aumentan los ahorros totales.
- COMPATIBILIDAD DE BATERÍAS: Es compatible con gabinetes de baterías externas VRLA, Níquel Cadmio o de iones de litio de cualquier marca de fabricante para tiempos de funcionamiento extendidos.
- BYPASS DE MANTENIMIENTO INTELIGENTE: El diseño permite energía ininterrumpida durante el mantenimiento.
Características
- AMPLIO RANGO DE CAPACIDAD DE ENERGÍA: Disponible en capacidades de energía de 6-200kVA a 400V.
- CONFIGURACIONES DE FASE FLEXIBLES: Los modelos de 6–120 kVA admiten entrada trifásica/salida monofásica (31), mientras que los modelos de 10–200 kVA admiten entrada trifásica/salida trifásica (33).
- CLASIFICACIÓN IP42: Con una clasificación de protección IP42 de grado industrial, el Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial UPS está construido para soportar entornos adversos.
- AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN: Opera de manera confiable de 0°C a 50°C con un sistema de conducto de aire independiente.
- TRANSFORMADORES OPCIONALES: Los transformadores de entrada y salida están disponibles como componentes auxiliares opcionales.
- OPCIONES DE ENTRADA DE CABLE: Está disponible en entrada inferior estándar con un gabinete de entrada de cable superior opcional.
- DISEÑO ESCALABLE DE REDUNDANCIA PARALELA: Admite operación en paralelo hasta 1 unidad con transformador, y hasta 4 unidades sin transformador.
- ENTRADA DE ENERGÍA LIMPIA: Proporciona entrada de energía limpia con <5% THDi y 0,99 de factor de potencia para un rendimiento eficiente.
- HUELLA COMPACTA: Diseño que ahorra espacio con opciones de montaje versátiles para una instalación flexible.
- INTERFAZ DE USUARIO AVANZADA: Pantalla táctil HMI a color intuitiva grande de 9 pulgadas con monitoreo de forma de onda en tiempo real y notificaciones de mantenimiento predictivo.
- ALTA EFICIENCIA: Ofrece una eficiencia de doble conversión >97% (sin transformador), hasta 93% con transformador, y hasta 99% en modo ECO.
- COMPATIBILIDAD DE BATERÍAS: Compatible con gabinetes de baterías externas VRLA, Níquel Cadmio o de iones de litio para tiempos de funcionamiento extendidos.
- CERTIFICADO PARA ENTORNOS EXIGENTES: Cumple con las normas ferroviarias EMC y CPSS; certificado EN50121 y EN50171.
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.