Vertiv™ PowerUPS 100 Standby Series
Vertiv™ PowerUPS 100 Standby Series es una línea compacta y fiable de sistemas SAI interactivos diseñada para proteger los componentes electrónicos esenciales en entornos domésticos, de oficina y de retail. Disponible en modelos de ion-litio (350VA) y VRLA (500VA, 700VA, 900VA), la serie ofrece backup de batería, protección contra sobretensiones y características clave como baterías reemplazables por el usuario, puertos de carga USB, capacidad de montaje en pared y botones de silenciado de alarma. El modelo de litio ofrece una vida útil de la batería hasta 3veces más larga, tiempos de recarga más rápidos y un menor coste total de propiedad, mientras que la mayoría de los modelos VRLA incluyen el software Vertiv™ Power Assist para un apagado seguro del sistema. Todos los modelos están respaldados por un plan de protección de equipos para mayor tranquilidad.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
Vertiv™ PowerUPS 100 Standby Series
Vertiv™ PowerUPS 100 Standby Series es una línea compacta y fiable de sistemas SAI interactivos diseñada para proteger los componentes electrónicos esenciales en entornos domésticos, de oficina y de retail. Disponible en modelos de ion-litio (350VA) y VRLA (500VA, 700VA, 900VA), la serie ofrece backup de batería, protección contra sobretensiones y características clave como baterías reemplazables por el usuario, puertos de carga USB, capacidad de montaje en pared y botones de silenciado de alarma. El modelo de litio ofrece una vida útil de la batería hasta 3veces más larga, tiempos de recarga más rápidos y un menor coste total de propiedad, mientras que la mayoría de los modelos VRLA incluyen el software Vertiv™ Power Assist para un apagado seguro del sistema. Todos los modelos están respaldados por un plan de protección de equipos para mayor tranquilidad.
Beneficios
- Protección diaria fiable: Mantiene el tiempo de actividad para PC, módems, routers, consolas de juegos, sistemas POS y más.
- Mayor vida útil de la batería con litio: El modelo de litio ofrece hasta 3veces más vida útil y recarga más rápida que las alternativas VRLA.
- Menor coste total de propiedad: El litio reduce el mantenimiento, las sustituciones y los costes generales del ciclo de vida.
- Despliegue flexible: Capacidad de montaje en pared y espacio compacto para instalaciones en espacios reducidos.
- Supervisión visual rápida: Los indicadores LED y las alarmas sonoras facilitan el seguimiento del estado del SAI y la batería.
- Cobertura de tranquilidad: Respaldado por una garantía 2de años (VRLA) o 5años (litio) y un plan de protección de equipos.
- Apagado seguro del sistema: Los modelos VRLA con Vertiv™ Power Assist ayudan a evitar la pérdida de datos durante apagones prolongados.
- Compatible con electrónica moderna: Los puertos USB-A/C permiten una carga cómoda para teléfonos, tabletas y accesorios.
Características
- Opciones de batería dual: Disponible en modelos de ion-litio (350VA) y VRLA (500VA, 700VA, 900VA).
- Backup de batería y protección contra sobretensiones: Protege los componentes electrónicos conectados de cortes y sobretensiones.
- Baterías reemplazables por el usuario: Los modelos VRLA permiten cambios de batería rápidos y seguros para prolongar la vida útil del producto.
- Diseño de montaje en pared: Las ranuras integradas tipo ojo de cerradura facilitan su instalación debajo de escritorios o en paredes.
- Indicadores LED de tiempo de autonomía: Cuatro LED proporcionan visibilidad en tiempo real de la capacidad restante de la batería.
- Botón de silenciado de alarma: Silencia rápidamente las alertas sonoras con una función de silencio específica.
- Puertos de carga USB-A y USB-C: Determinados modelos VRLA incluyen puertos frontales para la carga de dispositivos.
- Software gratuito de gestión de energía: La mayoría de los modelos VRLA incluyen Vertiv™ Power Assist para el apagado automático durante los apagones.
- Compacto y ligero: Diseñado para una fácil integración en escritorios, contadores y armarios pequeños.
- Plan de protección de equipos: Cubre el equipo conectado de daños relacionados con sobretensiones.
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.