The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS, 1,500-10,000VA 230VAC UPS – International models

The Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS is an online double conversion system offering premium power outage protection and continuous power conditioning in a flexible rack/tower design. This single-phase UPS family provides superior protection and remote management capability, making it ideally suited to protect critical infrastructure in both centralized and edge network applications. Additionally, the Liebert GXT5 UPS offers a scalable battery runtime solution through matching external battery cabinets.

Buscar contacto de ventas Obtener folleto Obtener manual
Principales ventajas
Two-year comprehensive factory warranty for UPS and battery with next-day advanced exchange to support maximum availability
High power factor operation up to unity, allows for more connected devices
Energy Star® 2.0 certification; high efficiency in online (95%) and Active ECO (98%) modes
Enhanced local and remote management capabilities for intelligent critical infrastructure management
SNMP network communications with Vertiv™ RDU101 NIC (optional for up to 3kVA units; factory pre-installed for 6 and 10kVA units) streamlines installation and maintenance
Auto-detection of external battery cabinets for scalable power 
El más adecuado:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garantía: Two-year advanced replacement, full-coverage factory warranty with optional extended warranty available

The full range of single-phase Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS systems are easy to deploy with convertible rack/tower design that offers installation flexibility. Its gravity-sensing, color LCD provides a user-friendly interface for local configuration and management. Setup and integration are also easy with auto-detection of matching external battery cabinets for additional runtime solutions. With available network interface card (NIC), the Vertiv suite of management solutions including Trellis™ Power Insight and Vertiv™ LIFE™ Services are available to support your critical infrastructure. Designed for high availability and capacity, these compact UPS models with output power factors up to unity provide more usable power for connected equipment. High efficiency operation of this Energy Star® 2.0 certified UPS means you get protection while supporting sustainability. Increased efficiency is also achieved with Active ECO operating mode.

Descripción general de especificaciones de modelos
GXT5-2000IRT2UXL
2000 VA / 2000 W   230 VAC   200/208/220/230/240 VAC          
GXT5-6000IRT2UXLN, Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS - 6kVA/6kW 230V | Online Rack Tower
6000 VA / 6000 W   230 VAC   200/208/220/230/240 VAC          
GXT5-10kIRT2UXLN
10000 VA / 10000 W   230 VAC   200/208/220/230/240 VAC          
GXT5-EBC48VRT2U
      3.4 in   16.9 in   18.6 in   57.3 lbs  
GXT5-EBC72VRT2U
             
GXT5-EBC192VRT3U
      5.1 in   16.9 in   24.8 in   127 lbs  

Beneficios

More usable power to support more connected loads for cost and space savings
Simplified installation and operation
Remote UPS firmware upgrade capability
Ability to prioritize critical loads
Improved ability to manage connected devices without impacting continuity
Streamlined remote monitoring and operational efficiency
Faster deployment and accurate runtime information
Intelligent battery health management for optimized service life
Optimized energy and capacity management 
Eligible for the Vertiv™ Trade-In Program. Contact a Vertiv partner for discount rates and to calculate your savings  

Características

High power factor 1.0 PF
Full-color graphic LCD with gravity sensing orientation
Programmable outlets for power cycling hung equipment and optimum battery usage
The Vertiv™ RDU101 network interface card (NIC) for SNMP communications and environmental sensor support, included and factory pre-installed on 6 and 10kVA models
Maintenance bypass capability standard on all 6kVA and larger systems
Rack / tower convertible systems
Hot-swappable internal battery and scalable power with auto-detection of external battery cabinets
Energy Star® 2.0 certified  

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para USA Cambio
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación