The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Modelo

Vertiv™ EnergyCore Li5 Lithium-Ion Battery Cabinet

The Vertiv™ EnergyCore Li5 battery system is engineered for 5-minute end-of-life runtimes, delivering high-power density with fewer cabinets required. Using lithium-iron phosphate (LFP) cells, this battery cabinet provides stable performance, extended cycle life, and industry-leading safety. Its compact design minimizes white space use while integrated BMS offers accurate runtime prediction and protection under AI compute load steps. Ideal for facilities prioritizing rack space and short-duration, high-power backup, the Vertiv EnergyCore Li5 cabinet reduces total cost of ownership and simplifies deployment with factory-assembled cabinets and intuitive monitoring.

Obtener folleto Obtener manual
Login to Save for Later
Principales ventajas
  • LOWER TCO: Its 10 to 15-year life span reduces replacements and operating costs.
  • AI LOAD READY: It offers real-time State of Charge (SoC) for accurate runtime.
  • SPACE-SAVING: Compact cabinets free up white space.
  • FAST DEPLOYMENT: It is factory-built and pre-populated for quick installs.
  • RELIABLE SAFETY: It is UL 9540A-tested with built-in protection.
El más adecuado:
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Administración Pública
Garantía: garantía de 10 años para los módulos de baterías. Fecha de inicio de hasta 20 semanas después del envío.

Beneficios

TCO: el mejor coste total de su clase
No se necesitan accesorios o son limitados
Huella reducida
Menor tiempo de instalación

Características

Interno 2- Orificio de conexión
Suministro eléctrico interno
Densidad de potencia - 263kW por armario a 5 EOL mín.
Comunicación interna - Comunicación SAI
Se envía completamente poblado

The Vertiv™ EnergyCore Lithium-Ion Battery Cabinet provides high power density in a compact design. It can deliver up to 222.2 kWB (Li7) or 263 kWb (Li5) in 600 mm wide cabinet. It is designed to operate at higher temperatures of up to 30C and optimized for either 5- or 7-minute runtime. Built with lithium-ion batteries, it offers longer performance and more cycles than VRLA batteries. With a fully loaded cabinet shipped to your location and no onsite wiring needed, it saves on deployment time and cost.

Vertiv™ EnergyCore Li5 Lithium-Ion Battery Cabinet
Product Overview
Potencia nominal
146 kWb-263 kWb
Rango de tensión de salida
17.3 kWh-31.1 kWh
Peso (lbs / kg)
882-1301 lbs
Peso (lbs / kg)
400-590 kg
Altura (pulgadas / mm)
78.7 in
Altura (pulgadas / mm)
2000 mm
Anchura (pulgadas / mm)
23.6 in
Anchura (pulgadas / mm)
600 mm
Profundidad (pulgadas / mm)
29.5 in
Profundidad (pulgadas / mm)
750 mm

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación