PS2200RT3-120
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banking Financial and Insurance
- Education
- Retail and Wholesale
- Healthcare
- Professional Services
PS2200RT3-120
- Banking Financial and Insurance
- Education
- Retail and Wholesale
- Healthcare
- Professional Services
Beneficios
Características
Especificaciones
- Product Overview
- Potencia nominal
- 1920VA / 1920W
- Voltaje de entrada
- 120V
- Tensión de salida
- 120V
- Peso (lbs / kg)
- 76
- Peso (lbs / kg)
- 35
- Altura (pulgadas / mm)
- 3.5
- Altura (pulgadas / mm)
- 88
- Anchura (pulgadas / mm)
- 17.3
- Anchura (pulgadas / mm)
- 440
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 25.9
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 657
- Operational Conditions
- Temperatura operativa
- Up to 40C
- Miscellaneous
- Listados
- UL 1778, cUL, FCC Class A, ISTA 1A
- Topología
- Line Interactive
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.