VP6UA0A0
The Vertiv PowerIT Monitored Outlet Level rPDU VP6UA0A0 is an upgradeable, 80A, 240/415V WYE, 0U, vertical rPDU with input and outlet level monitoring, 36 Combination C13/C19 outlets, and a hardwired input plug providing 57.6kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M), as well as dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
VP6UA0A0
The Vertiv PowerIT Monitored Outlet Level rPDU VP6UA0A0 is an upgradeable, 80A, 240/415V WYE, 0U, vertical rPDU with input and outlet level monitoring, 36 Combination C13/C19 outlets, and a hardwired input plug providing 57.6kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M), as well as dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.
Garantía: Vertiv™ PowerIT Monitored Rack PDU comes with a standard five-year limited warranty.Beneficios
Características
Especificaciones
- Product Overview
- Capacidad
- 80A
- Rango de tensión de entrada
- Hardwired Input
- Rango de tensión de salida
- 240/415V WYE
- Opciones de salida
- (36) Combination Outlet C13/C19
- Ubicación
- Vertical
- Physical Characteristics
- Peso (lbs / kg)
- 22
- Anchura (pulgadas / mm)
- 3.8
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 3
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.