VP6U62A0
The Vertiv PowerIT Monitored Outlet Level rPDU VP6U62A0 is an upgradeable, 60/63A, 240V, 2U, horizontal rPDU with input and outlet level monitoring, 24 Combination C13/C19 outlets, and a 1P+N+E (IP44) plug providing 14.4kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M), as well as dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banca, financiero y seguros
- Medios de comunicación y ocio
- Construcción e ingeniería
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Fabricación
- Militar, defensa, aeroespacial y misiles
- Generación de energía
- Transmisión y distribución de energía y gas
- Servicios profesionales
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
VP6U62A0
The Vertiv PowerIT Monitored Outlet Level rPDU VP6U62A0 is an upgradeable, 60/63A, 240V, 2U, horizontal rPDU with input and outlet level monitoring, 24 Combination C13/C19 outlets, and a 1P+N+E (IP44) plug providing 14.4kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M), as well as dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.
- Banca, financiero y seguros
- Medios de comunicación y ocio
- Construcción e ingeniería
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Fabricación
- Militar, defensa, aeroespacial y misiles
- Generación de energía
- Transmisión y distribución de energía y gas
- Servicios profesionales
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
Beneficios
Características
Especificaciones
La PDU monitorizada ofrece métricas de consumo de potencia en tiempo real y alarmas por SNMP o correo electrónico para tensión, potencia real, potencia aparente, factor de potencia, amperaje y kilovatios-hora en el rack y mediante una interfaz web segura. La PDU ofrece información importante que le permite al usuario equilibrar las cargas evaluar las tendencias de uso de energía y garantizar el máximo tiempo de funcionamiento.
- Product Overview
- Capacidad
- 63A
- Rango de tensión de entrada
- 2P + E (IP44)
- Rango de tensión de salida
- 240V
- Opciones de salida
- (24) Combination Outlet C13/C19
- Ubicación
- Horizontal
- Physical Characteristics
- Peso (lbs / kg)
- 20
- Altura (pulgadas / mm)
- 3.48
- Anchura (pulgadas / mm)
- 17.12
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 12
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.