The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Modelo

VP4U62A0

The Vertiv PowerIT Monitored VP4U62A0 is an upgradeable, 60/63A, 240V, 2U, horizontal rPDU with input monitoring, 24 Combination C13/C19 outlets, and a 1P+N+E (IP44) plug providing 14.4kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M) for serial communication and environmental monitoring and dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.

Buscar contacto de ventas Obtener folleto
Principales ventajas
ENHANCED PERFORMANCE AND MANAGEMENT: The Vertiv PowerIT monitored rPDU offers a reliable, space-saving, and cost-effective power distribution that meets a broad range of requirements for all IT applications. OUTLET FLEXIBILITY: The Combination C13/C19 receptacle can be used to connect both C14 and C20 plugs interchangeably. SECURED OUTLETS: The Combination C13/C19 receptacle has high-retention, color-coded outlets that are P-Lock cable compatible. REMOTE CONNECTIVITY: Access the rPDU remotely via the network interface or serial connection to monitor power consumption HOT-SWAPPABLE: Easily update your rPDU's monitoring capabilities to adapt to latest technologies and changing business needs
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Medios de comunicación y ocio
  • Construcción e ingeniería
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Educación
  • Administración Pública
  • Fabricación
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Generación de energía
  • Transmisión y distribución de energía y gas
  • Servicios profesionales
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones
Garantía: Las rPDU de Vertiv PowerIT disponen de una garantía estándar de tres años que se amplía automáticamente de forma gratuita, a cinco años, si el producto se registra dentro de los 120 días posteriores a la compra.

Beneficios

Enhanced Intelligence: With advanced monitoring and management, users have a comprehensive view of critical IT equipment power usage either at the rack or via remote access. Users can also power cycle unresponsive IT equipment remotely with select switched RTS models. You can set thresholds to receive alarms when power conditions fall outside the desired range for added protection. Outlet Control: Address unresponsive equipment or increase runtime of critical equipment upon power failure with outlet-level control. 100% Tested: Individually tested, functional, and reliable Vertiv PowerIT rPDU units meet local compliance requirements: UL, RoHS, China RoHS, and TAA Five-Year Warranty: All Vertiv PowerIT rPDU units come with a default three-year warranty which can be extended to five years if the units are registered within 120 days of purchase

Características

Upgradable Technology: The Vertiv PowerIT rPDUs equipped with the upgradeable Interchangeable Monitoring Device (IMD) allow you to upgrade your monitoring technology as the needs of your business evolves. The IMDs are hot-swappable so scheduled downtime is not required for an upgrade. Outlet Flexibility: Select models in the Vertiv PowerIT rPDU product line are equipped with the Combination Outlets C13/C19. These hybrid outlets function as both a C13 and C19 receptacle. The outlets accommodate both C14 and C20 plug types interchangeably, providing you the flexibility to support common critical IT equipment using just a single rack PDU. Simplified Management: Daisy-chain up to 50 devices on a single IP address with Vertiv Intelligence Director. Reduce deployment time with self-configuration of downstream devices. Easy-to-Use Front Panel: The rPDU has an easy-to-use front panel that provides visual identification of the active power source for easy monitoring. It also allows users to do a manual transfer of the power source. The transfer can be done either by touch of a button or remotely, so users have options on how to manage power loads during maintenance or emergency power loss.

La PDU monitorizada ofrece métricas de consumo de potencia en tiempo real y alarmas por SNMP o correo electrónico para tensión, potencia real, potencia aparente, factor de potencia, amperaje y kilovatios-hora en el rack y mediante una interfaz web segura. La PDU ofrece información importante que le permite al usuario equilibrar las cargas evaluar las tendencias de uso de energía y garantizar el máximo tiempo de funcionamiento.

VP4U62A0
Product Overview
Capacidad
63A
Rango de tensión de entrada
2P + E (IP44)
Rango de tensión de salida
240V
Opciones de salida
(24) Combination Outlet C13/C19
Ubicación
Horizontal
Physical Characteristics
Peso (lbs / kg)
19
Altura (pulgadas / mm)
3.48
Anchura (pulgadas / mm)
17.12
Profundidad (pulgadas / mm)
12
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time
Folletos y hojas de datos

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de potencia, Supervisión
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de alimentación de CC, Distribución de potencia, Armarios de intemperie
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación