Vertiv™ Liebert® RXA
Vertiv™ Liebert® RXA es un panel de alimentación remota ideal para centros de datos de pequeña y gran envergadura, salas de servidores, armarios de red e instalaciones remotas, incluyendo empresas y emplazamientos de Colocation que presentan necesidades específicas de distribución en una huella compacta. Con características como la facilidad de instalación y de mantenimiento, este sistema de distribución de energía es ideal para entornos de soporte al Edge e instalaciones con espacio limitado que necesitan conseguir altas densidades de potencia.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Venta minorista y mayorista
Vertiv™ Liebert® RXA
Vertiv™ Liebert® RXA es un panel de alimentación remota ideal para centros de datos de pequeña y gran envergadura, salas de servidores, armarios de red e instalaciones remotas, incluyendo empresas y emplazamientos de Colocation que presentan necesidades específicas de distribución en una huella compacta. Con características como la facilidad de instalación y de mantenimiento, este sistema de distribución de energía es ideal para entornos de soporte al Edge e instalaciones con espacio limitado que necesitan conseguir altas densidades de potencia.
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Venta minorista y mayorista
Especificaciones
El panel de alimentación remota Vertiv™ Liebert® RXA suministra distribución de energía con una mínima ocupación de espacio y está disponible en cuatro bloques de configuración diferentes. Gracias a la incorporación del sistema inteligente de monitorización de energía Liebert® DPM, los centros de datos, los responsables de TI y de instalaciones también disponen de una visión completa de todos los circuitos y del consumo, siendo de gran ayuda para mejorar costes y eficiencia energética en del centro de datos.
Beneficios
- Ayuda a satisfacer las demandas de distribución de energía de alta densidad, proporcionando supervisión de los circuitos principales y derivados con paneles de distribución a prueba de contacto e intercambiables en caliente
- Su tamaño compacto ahorra valioso espacio en el suelo, reduce los costes operativos y permite la futura expansión flexible del sistema de distribución
- Puede garantizar la alimentación continua a aplicaciones críticas y reduce drásticamente los costes de certificación; solución ideal para ingenieros de centros de datos, ahorrando tiempo en planificación y esquemas con una solución totalmente preconfigurada, certificada y probada
- Las múltiples opciones de configuración permiten optimizar el espacio del centro de datos: se pueden instalar dos, tres o cuatro unidades en grupos que ahorran espacio
- El sistema de medición integrado Liebert™ DPM proporciona vistas en tiempo real de la capacidad eléctrica y del consumo de energía en ramas y el circuito principal, enviando alertas visibles y audibles sobre las condiciones de energía y ambientales, ayudando a evitar el tiempo de inactividad
Características
- 84 polos en una huella de 604 × 329 mm
- Hasta 168 polos en una huella de 604 × 670 mm
- Ofrece opciones de monitorización de la corriente y de circuitos derivados
- Ajustes de alarmas con advertencias lumínicas y acústicas
- Montaje en el suelo o en pared, o fijación con soportes en el extremo de un pasillo de racks
- Se instala sin herramientas en montaje con racks Vertiv DCM
- Permite configuraciones como una sola unidad, o dos, tres o cuatro grupos de armarios
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.