Soluciones de gestión de energía de CC Vertiv™ PowerDirect7100 Energy -48V
Vertiv™ PowerDirect7100 Energy es la solución de energía híbrida de -48V CC de cuarta generación de Vertiv que gestiona múltiples fuentes de energía, incluidos generadores y paneles solares. Ofrece un control siempre activo para una gestión fiable de recursos energéticos e inversiones en centros dentro y fuera de la red. Con convertidores y rectificadores solares Vertiv™ de 4300W de alta eficiencia, ayuda a proteger cargas y baterías. También permite la priorización de la carga de servicio sin invertir en grandes conjuntos de baterías. Está disponible en varias configuraciones, 500A, 750A y 1000A, para ayudarle a satisfacer sus diversas necesidades de aplicaciones, racks, armarios y negocios.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
- Educación
- Sanitario
- Fabricación
- Marina
- Generación de energía
- Telecomunicaciones
- Transporte
- Suministro/tratamiento de agua
Soluciones de gestión de energía de CC Vertiv™ PowerDirect7100 Energy -48V
Vertiv™ PowerDirect7100 Energy es la solución de energía híbrida de -48V CC de cuarta generación de Vertiv que gestiona múltiples fuentes de energía, incluidos generadores y paneles solares. Ofrece un control siempre activo para una gestión fiable de recursos energéticos e inversiones en centros dentro y fuera de la red. Con convertidores y rectificadores solares Vertiv™ de 4300W de alta eficiencia, ayuda a proteger cargas y baterías. También permite la priorización de la carga de servicio sin invertir en grandes conjuntos de baterías. Está disponible en varias configuraciones, 500A, 750A y 1000A, para ayudarle a satisfacer sus diversas necesidades de aplicaciones, racks, armarios y negocios.
- Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
- Educación
- Sanitario
- Fabricación
- Marina
- Generación de energía
- Telecomunicaciones
- Transporte
- Suministro/tratamiento de agua
Especificaciones
Este sistema de gestión de energía híbrida de alimentación de -48V CC de alta densidad está diseñado para telecomunicaciones, redes de comunicación privadas o soluciones comerciales.
Beneficios
- RENDIMIENTO ESCALABLE: Con configuraciones modulares 500A, 750A y 1000A, admite una variedad de cargas de potencia en aplicaciones críticas.
- REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE ENERGÍA: Reduce las pérdidas de energía y los gastos operativos con los rectificadores y convertidores solares de alta eficiencia de Vertiv.
- INTEGRACIÓN DE ENERGÍA FLEXIBLE: Utiliza paneles solares y otras fuentes de energía renovable para reducir la dependencia de la red eléctrica y el combustible diésel.
- DESPLIEGUE AMPLIADO: Los sistemas precableados e integrados en fábrica reducen los tiempos de instalación y puesta en marcha a solo semanas, minimizando el tiempo de inactividad y acelerando el despliegue.
- ALTA FIABILIDAD Y TIEMPO DE ACTIVIDAD: Proporciona una salida fiable de -48VDC con componentes intercambiables en caliente para un funcionamiento ininterrumpido y de alto rendimiento.
Características
- AMPLIA GAMA DE CAPACIDADES: Está disponible en modelos compatibles con 500A, 750A y 1000A, proporcionando una potencia masiva máxima de 26 kW, 39 kW y 52 kW, respectivamente.
- DISTRIBUCIÓN AVANZADA: Está diseñado para cualquier red con una arquitectura que admite múltiples fuentes de alimentación de entrada, LVD biestables y CB de alta temperatura de 2A a 300A.
- PROTECCIÓN SOLAR ROBUSTA: Incluye un estante de protección de entrada solar de alta densidad equipado con dispositivos de protección contra sobretensiones y disyuntores para una integración solar segura y fiable.
- CONTROL INTELIGENTE DEL SISTEMA: Su controlador M 830B admite Modbus, SNMP y telemetría remota para una supervisión y gestión perfectas.
- COMPATIBILIDAD CON RECTIFICADORES DE ALTA EFICIENCIA: Es compatible con la familia de 7100 rectificadores Vertiv™, que ofrece salidas de alimentación de 3000 W a 4350 W para una entrega de energía escalable.
- CONECTIVIDAD UNIVERSAL: Admite configuraciones de enchufe universales para rectificadores y el MPPT solar Vertiv™ 4320 W, lo que simplifica la instalación y la integración.
- COMPATIBILIDAD CON ENERGÍA HÍBRIDA: Su puerto de CC independiente permite compatibilidad con turbinas eólicas, pilas de combustible y generadores de CC, lo que lo hace ideal para sistemas de energía híbrida.
- Vertiv™ NetSure 7100 Energy DC Power System - User Manual - English
- Vertiv™ NCU Controller User Manual 2.2.71
- Vertiv™ NetSure 7100 Energy DC Power System Online - User Manual - English
- Vertiv™ NetSure™ Rectifier R48-4300E3 User Manual
- Vertiv™ NetSure™ 7100 Energy DC Power System - Test Instructions - English
- Vertiv™ NetSure™ 7100 and 8100 DC Power Systems with NCU - Table of Set Value - English
- Vertiv™ NetSure 7100 Energy - Safety Rules - English
- Vertiv™ eSure™ MPPT Solar Converter Module User Manual
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.