Ciberseguridad en la que puede confiar. Innovación en la que puedes confiar.
Descubre las líneas de productos de distribución y alimentación con certificación IEC Standard de Vertiv Cyber Security.
En el mundo conectado actual, la ciberseguridad no es opcional, es esencial. Cada día, las amenazas cibernéticas se hacen más avanzadas y una sola infracción puede dañar la confianza, interrumpir las operaciones e impactar en la reputación de tu empresa.
En Vertiv, no solo seguimos el ritmo de la ciberseguridad, sino que establecemos el estándar. Con certificaciones reconocidas a nivel mundial, incluidas UL 2900 e IEC 62443-4-2, le damos la confianza de que su infraestructura está protegida ahora y preparada para lo que vendrá.

¿Qué hace que Vertiv esté ciberpreparado?
Piensa en tu centro de datos como un castillo que protege tu tesoro más valioso, tus datos y sistemas. Vertiv construye smartlocks y protecciones superfuertes (como nuestros SAI, PDU y tarjetas IntelliSlot) para mantener tu castillo a salvo de ciberataques escabrosos. Nuestra tecnología está probada por los mejores expertos en seguridad y utiliza códigos secretos y actualizaciones seguras para asegurarse de que nada malo se cola. Además, solo las personas adecuadas con los permisos adecuados pueden entrar o realizar cambios, para que tu empresa permanezca segura y en funcionamiento sin importar lo que pase.
Verificación de confianza
Cada producto ha sido probado minuciosamente por terceros certificados para garantizar que cumple con los más altos estándares de rendimiento y cumplimiento.
Defensa de varias capas
Las medidas de seguridad se evalúan contra diversas ciberamenazas, garantizando una protección sólida en todas las capas físicas, digitales y de red.
Ventaja en evolución
Las actualizaciones periódicas de software y firmware abordan nuevas amenazas y mejoran el rendimiento, manteniendo los sistemas seguros y preparados para el futuro.
Cumplimiento probado
El cumplimiento certificado distingue a los productos de las alternativas no verificadas, reduciendo el riesgo y garantizando la alineación con las normativas del sector.
¿Por qué es importante?
Tus clientes, tus partners y tus empleados esperan sistemas que no solo estén disponibles sino seguros. La ciberseguridad va más allá de la protección de datos. Se trata de:
- Crear confianza con tus clientes
- Proteger las operaciones de costosas interrupciones
- Apoyar el crecimiento en un mundo digital
Como dijo una vez Warren Buffet: “Se necesitan 20 años para construir una reputación y cinco minutos para arruinarla. ” Por eso la seguridad proactiva es un imperativo empresarial.

La diferencia de Vertiv™

Producto destacado
Tarjeta Vertiv™ Liebert® IntelliSlot™ RDU120
Nuestra tarjeta Vertiv™ Liebert® IntelliSlot™ RDU120 está redefiniendo lo que significa una infraestructura segura. No se trata solo de un producto. Se trata de un enfoque seguro por diseño, creado para proteger sus sistemas a lo largo de su ciclo de vida.
Descubre productos compatibles con la tarjeta Vertiv™ Liebert® IntelliSlot™ RDU120
A medida que los centros de datos escalan las cargas de trabajo de IA, la computación de alto rendimiento (HPC) y los despliegues de Edge, la seguridad de la infraestructura ya no es opcional. Vertiv ha diseñado una arquitectura segura por diseño, integrando funciones de ciberseguridad líderes en el sector para evitar que los atacantes se dirijan a sistemas físicos conectados a la red, como SAI, PDU y herramientas de monitorización remota, como puntos de entrada fáciles.
Listo para bloquear tu
infraestructura
Sede central de Vertiv para EMEA