The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) con tecnología line interactive proporcionan tanto acondicionamiento de energía como respaldo de batería. Esta tecnología es particularmente efectiva en áreas donde los cortes de energía son raros, pero las fluctuaciones de la energía son comunes. Los SAI line interactive admiten una amplia gama de fluctuaciones de tensión de entrada antes de conmutar a baterías.

La tecnología line-interactive del SAI proporciona acondicionamiento de energía con un corte de 4-6 milisegundos cuando se transfiere a baterías y protege contra los problemas de energía más comunes experimentados en una red. Aquí el SAI también supervisa el nivel de tensión y equilibra las caídas y las sobretensiones. Esta tecnología ofrece una buena solución de compromiso entre una protección razonable y unos costes operativos moderados.

Con el SAI line-interactive, el inversor pasa a formar parte de la salida y siempre está encendido. El inversor puede funcionar en modo inverso para cargar la batería mientras la entrada de CA es normal y conmutar a baterías cuando falla la entrada. Los componentes internos proporcionan filtrado y regulación de tensión, lo que eleva y reduce la energía de la red de suministro eléctrico al nivel necesario que requiere el equipo conectado. En algunos casos, los sistemas SAI line interactive recurren a la batería para acondicionar el suministro de energía, por lo que esta tecnología tiende a agotar la batería con más frecuencia que los SAI online que acondicionan el suministro de alimentación a través de un proceso de doble conversión.

Cuando falla la potencia de entrada de CA, el switch de transferencia de la unidad se abre y la alimentación fluye desde la batería hasta la salida SAI. Con el inversor siempre encendido y conectado a la salida, el SAI line-interactive proporciona filtrado adicional y produce menos conmutaciones en comparación con un SAI offline. Los SAI line-interactive se utilizan normalmente en aplicaciones de montaje en rack por debajo de 5000 VA.

Productos destacados

Vertiv Edge es una familia de SAI line-interactive de onda senoidal, altamente fiable, eficiente, manejable y flexible, con modelos que van de 500 VA a 3000 VA en formatos de 1U, 2U, 3U, minitorre, rack/torre y para montaje en rack (según el modelo). Con un elevado factor de potencia de 0,9, salidas controlables y opciones de autonomía extendida, Vertiv Edge es una opción rentable para proteger los equipos de servidores y red en aplicaciones de TI distribuidas y Edge.

Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación