The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ CoolChip CDU

Die Vertiv™ CoolChip CDU wurde für die Flüssigkeitskühlung in Umgebungen mit hoher Dichte entwickelt. Es eignet sich für Direct-to-Chip- und Hintertürkühlungsanwendungen, die eine einfache, kostengünstige Bereitstellung in jedem Rechenzentrum ermöglichen. Die Vertiv CoolChip CDU-Familie verfügt über Modelle, die mit und ohne Zugang zu Wasser in der Einrichtung betrieben werden, sodass Sie die Vorteile flüssigkeitsgekühlter Server nutzen können, um höhere Rackdichten effizienter zu unterstützen. Wählen Sie zwischen In-Rack-, In-Row- oder Perimeter-basierten Designs sowie Flüssig-Flüssig- oder Flüssig-Luft-Wärmetauschern.

Broschüre anfordern
Wichtigste Vorteile
  • FLEXIBLE KÜHLLÖSUNG: Vielfältige Bereitstellungen über mehrere Systemarchitekturen und -designs.
  • LASTMANAGEMENT MIT HOHER DICHTE: Liefern Sie Direct-to-Chip- und RDHx-Kühlkapazität für Racks mit hoher Dichte.
  • REDUZIERTE GESAMTBETRIEBSKOSTEN: Sparen Sie Kosten mit hoher Effizienz und hoher Dichte.
  • PEACE OF MIND: Profitieren Sie von redundanten Pumpen, integrierter Filtration und Unit-to-Unit-Kommunikationsfunktionen.
  • SCHNELLE BEREITSTELLUNG: Einfache und schnelle Installation und Bereitstellung in jeder Rechenzentrumsumgebung mit In-Row- oder Perimeter-Platzierung.
Am besten geeignet für::
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Handel und Großhandel

Stellen Sie mit Vertiv™ CoolChip CDU (nächste Generation der Vertiv™ Liebert® XDU-Familie) nahtlos auf hocheffiziente Flüssigkeitskühlungstechnologie um. Von Hyperscale- und Colocation-Umgebungen bis hin zu Edge-Anwendungen bietet die Vertiv CoolChip CDU flexible Bereitstellungen für Wärmetauscher an der Hintertür oder Flüssigkeitskühlung mit direktem Kontakt. Es ermöglicht die Platzierung im Rack, am Reihenende oder entlang der Perimeterbereiche. Einfache Verteilung von Kühlmittel zur effizienten Verwaltung von energiedichten Bereitstellungen mit einem Flüssig-Flüssig-Wärmeaustausch von bis zu 100 kW, 450 kW, 600 kW oder 1,350 kW und einem Flüssig-Luft-Wärmeaustausch von bis zu 70kW. Dank präziser Temperaturregelung kann dieses Gerät Wärmeschocks vermeiden. Sorgen Sie mit redundanten Pumpen und doppelten Stromversorgungen für einen zuverlässigen Betrieb und sorgen Sie für mehr Sicherheit bei der Fernüberwachung und -kommunikation.

Übersicht Modellspezifikationen
Vertiv™ CoolChip CDU 121
121 kW bei 07,20 F (40C) Annäherungstemperaturdifferenz   N/A, Liquid-to-Liquid   6.8 in   17.5 in   34.2 in    
Vertiv™ CoolChip CDU 600
600kW bei 7.2 F (4.0 C) Temperaturdifferenz annähern   k. A.   78.7 in   23.6 in   47.2 in    
Vertiv™ CoolChip CDU 70
70.0 kW at 11C approach temperature difference   10,100 m3/h (5,945 CFM)   91 in   24 in   48 in   899 lbs  
Liebert® XDU1350 Kühlmittel-Verteilereinheit
1368 kW bei 70,2° F (4°C)   k. A.   83.5 in   35.4 in   48.9 in    
Vertiv™ CoolChip CDU 2300
2300kW at 7.2F (4C) approach temperature difference   N/A, Liquid-to-Liquid   94.5 in   48 in   48 in    

Vorteile

  • HÖHERE EFFIZIENZ UND ZUVERLÄSSIGKEIT: Höhere Effizienz und Redundanzoptionen für Umgebungen mit hoher Dichte.
  • SCHÜTZT DAS SEKUNDÄRE FLÜSSIGKEITSNETZWERK: Mit strikter Einhaltung der Kompatibilität mit benetztem Material.
  • EINFACHE BEREITSTELLUNG: Intuitives Design für eine einfache Bereitstellung.
  • FLEXIBLES DESIGN: Passend für jedes Anlagendesign und mit mehreren Kühlkonfigurationen.
  • VERPACKTE LEISTUNGEN: Integrierte Steuerung, die von Grund auf einfach zu implementieren ist und die Leckerkennung unterstützt.
  • SUPPORT AUF ABRUF: Branchenführender Service-Support mit lokaler Installation und Wartungssupport am selben Tag.

Leistungsmerkmale

  • KOMPAKTER FUSSABDRUCK: Ermöglichen Sie In-Row-Bereitstellungen.
  • INTEGRIERTER 50 MIKRONFILTER: Halten Sie das Versorgungswasser frei von Verunreinigungen, um die Integrität und Leistung des Servers zu schützen.
  • PRÄZISE TEMPERATURREGELUNG: Vermeiden Sie thermische Erschütterungen für Server-CPU und -GPUs.
  • INTELLIGENTE DURCHFLUSSÜBERWACHUNG MIT ALARMFUNKTIONEN: Helfen Sie bei der Aufrechterhaltung der Systemleistung und -effizienz.
  • LEICHT ZUGÄNGLICHE EINFÜLLÖFFNUNGEN UND ABFLUSSSTELLEN: Optimieren und vereinfachen Sie die Wartung.
  • INNOVATIVES EDELSTAHLDESIGN UND HYGIENISCHE KUPPLUNGEN: Die Integrität des Sekundärflüssigkeitsnetzwerks sicherstellen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Thermal Management
Partner-Login

Sprache & Standort