The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

NetSure 2000er-Serie

Die 2000er-Serie von NetSure™ ist eine globale Produktfamilie mit hochdichten DC-Stromversorgungseinschüben, die für Anwendungen im Zugangsnetzwerk ausgelegt sind. Dieses System mit branchenführenden, kompakten Gleichrichtermodulen und einem Kontroller mit erweitertem Funktionsumfang bietet einen Wirkungsgrad von >95∘% und hält anspruchsvollen Umgebungsbedingungen stand. Erhältlich mit integrierter DC-Verteilung für leichtes Anschließen an eine Vielzahl verschiedener Netzwerkgeräte. Die Modelle sind regional unterschiedlich.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Telekommunikation

Die Serie NetSure 2000 wurde für Anwendungen im Zugangsnetzwerk konzipiert und bietet eine hohe Temperaturfestigkeit sowie eine hohe Leistungsdichte.

Übersicht Modellspezifikationen
NetSure 2100 Series
3 kW   48 A   -48 VDC   120, 208, 240 VAC   Subrack   1.75   19   11   11  

Vorteile

Auch bei wenig Platz leicht einzubauen, mit einem kompakten, 19 Zoll breiten Einschub, welches weniger als 11 Zoll tief ist.
Optimierte Gesamtbetriebskosten (TCO) mit den Gleichrichtern von eSure™ mit einer hohen Effizienz von >95 %.
Kapitalinvestitionen (CapEx) und Betriebskosten (OpEx) bei Außenklimaanlagen einsparen, mit Gleichrichtern, die zwischen -40°C und +70°C betrieben werden können.
Weniger kostspielige Technikerbesuche, mit intelligentem Fernzugriff und Überwachung mithilfe von Standardprotokollen.

Leistungsmerkmale

Der hochdichte Baugruppenträger liefert bis zu 3 kW in einem 1HE-Einschub.
Weiter Eingangsspannungsbereich von 85VAC bis 300VAC
Alle Schutzschalter sind von vorne zugänglich
Integrierte DC-Verteilung
Erweitertes intelligentes Batterie-Managementsystem
Eingebaute Kommunikationsschnittstellen und potentialfreie Kontakte, die eine Fernüberwachung ermöglichen

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Gehäuse für den Außenbereich
Partner-Login

Sprache & Standort