The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Modelo do produto

Vertiv™ CoolChip CDU, 100

The Vertiv™ CoolChip CDU 100 is an in-rack coolant distribution unit designed to support single-rack direct-to-chip applications. It reduces secondary fluid circuit volume and infrastructure complexity, while enabling 100kW+ of liquid cooling capacity with its high efficiency liquid-to-liquid heat exchanger. With compact footprint, it offers easy, cost-effective liquid cooling deployments in any data center application for high-density processes.

Obter brochura Obter manual
Principais benefícios
RAPID DEPLOYMENT: Easily and quickly install and deploy this in any data center environment one rack at a time.
HIGH-DENSITY LOAD MANAGEMENT: Deliver direct-to-chip and RDHx cooling capacity to accommodate high density racks.
LOCALIZED IT EQUIPMENT COOLING LOOP INTEGRATION
IMPROVED QUALITY & RELIABILITY: Get equipped with redundant pumps, built-in filtration, and unit-to-unit communication capabilities.
REDUCED TOTAL COST OF OWNERSHIP: Get cost savings with high efficiency, high density cooling capacity.
Especialmente adequado para:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vantagens

HIGHER EFFICIENCY & RELIABILITY: Achieve greater efficiency and have redundancy options for high-density environments
PROTECTS SECONDARY LIQUID NETWORK: With strict conformance to wetted material compatibility
EASY DEPLOYMENT: Intuitively designed for easy deployment
FLEXIBLE DESIGN: Accommodates any facility design and with multiple cooling configurations
PACKED FEATURES: Integrated controller designed from the ground up to be easy to deploy and supports leak detection
READY SUPPORT: Industry leading service support with local installation and same-day maintenance support

Características

COMPACT FOOTPRINT: Allow for in-row deployments.
INTEGRATED 50 MICRON FILTER: Keep supply water contaminant-free to protect server integrity and performance.
PRECISE TEMPERATURE CONTROL: Eliminate thermal shock for server CPU and GPUs.
INTELLIGENT FLOW MONITORING WITH ALARM FEATURES: Help maintain system performance and efficiency.
EASILY ACCESSIBLE FILL PORT & DRAIN LOCATIONS: Streamline and simplify maintenance.​
INNOVATIVE STAINLESS-STEEL DESIGN & HYGIENIC COUPLINGS: Help ensure Secondary Fluid Network integrity.

Seamlessly transition to high-efficiency liquid cooling technology with Vertiv™ CoolChip CDU (next generation of Vertiv™ Liebert® XDU family). From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv CoolChip CDU offers flexible deployments for rear door heat exchangers or direct contact liquid cooling. It allows for in-rack, end of row, or perimeter placement options. Easily distribute coolant to efficiently manage power dense deployments with liquid-to-liquid heat exchange up to 100 kW, 450 kW, 600 kW, or 1,350 kW, and liquid-to-air heat exchange up to 70kW. With precise temperature control, this unit can eliminate thermal shock. Have reliable operations with its redundant pumps and dual power feeds and added peace of mind with remote monitoring and communications.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Gestão térmica
Acesso de Partner

Idioma e Localização