The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Modelo do produto

PSA6E-1000IT-IEC

The Vertiv PowerUPS 200 Essential Series PSA6E-1000IT-IEC is an affordable and reliable 230VAC UPS with 6 IEC outlets, AVR, and a two-year warranty. It is a more intuitive and user-friendly basic power protection with runtime LED indicators, user-replaceable batteries, and a dedicated mute button to silence alarms. It also has Vertiv’s free management software, Vertiv Power Assist, for gracefully shutting down and protecting connected equipment from damage and data loss during an outage.

Obter brochura
Principais benefícios
  • 600 to 2200 VA
  • Automatic Voltage Regulation (AVR)
  • 4 to 6 battery backup and surge protected outlets (available in IEC and Schuko models)
  • User replaceable batteries to extend UPS life
  • Runtime LED indicators to quickly view remaining battery capacity
  • 2-year standard warranty and included Equipment Protection Plan (EPP)
  • Especialmente adequado para:
    • Banking
    • Financial and Insurance
    • Broadcast and Entertainment
    • Data Center/Colocation/Hosting
    • Education
    • Government
    • Healthcare
    • IT Personnel
    • Power Generation
    • Professional Services
    • Retail and Wholesale
    • Telecom
    Garantia: 2-year standard warranty and included Equipment Protection Plan (EPP)
    • 600VA – 2200VA

      Wide range of available sizes to allow you to select the capacity and runtime that best meet your needs.

    • Automatic Voltage Regulation (AVR)

      When incoming utility power fluctuates, AVR stabilizes the output power without needing to go to battery, which extends the life of your battery and preserves your UPS battery for an outage.

    • 4 to 6 outlets

      4 to 6 battery backup and surge protected outlets offer enough space for all your critical electronics.

    • Runtime LED Indicator

      Easy-to-read LED indicator to monitor remaining battery capacity.

    • 2-Year Warranty

      No-hassle advanced replacement 2-year warranty coverage, including the battery.

    • User-replaceable batteries

      User-replaceable batteries that can be swapped out quickly and safely to extend UPS life.

    • Dataline surge protection

      Protection against power surges traveling through data lines, ensuring your system is protected from power surges traveling through network cables.

    • Alarm management

      A dedicated mute button for quickly silencing alarms.

    • Free Management Software

      Vertiv Power Assist gracefully shuts down your devices when the UPS battery backup experiences a power outage. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event.

    • Equipment Protection Plan (EPP)

      Equipment Protection Plan provides reimbursement or replacement of any connected equipment that is damaged by a power surge while connected to your Vertiv UPS.

    The Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series is a reliable 230VAC UPS offering basic power protection for multiple devices simultaneously. It has AVR to help stabilize output power and extended battery life, a two-year warranty for long-term peace of mind, and dataline surge protection ports for equipment protection against power surges traveling through network cables. It is also more user-friendly than ever with runtime LED lights, user-replaceable batteries, and a dedicated alarm mute button.

    PSA6E-1000IT-IEC
    Product Overview
    Potência nominal
    1000VA / 525W
    Intervalo da tensão de entrada
    Nominal: 220-240 VAC; Max: 140-290 VAC
    Intervalo da tensão de saída
    On Utility: 220-240 VAC (Nominal); 195-255 VAC (Max) On Battery: 230 VAC (Nominal); 230 +/- 10 VAC (Max)
    Peso
    13.7 lbs
    Peso
    6.2 kg
    Altura
    7.1 in
    Altura
    180 mm
    Largura
    4.72 in
    Largura
    120 mm
    Profundidade
    13.98 in
    Profundidade
    355 mm

    *Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

    Encontre o contacto da sua área

    Contactos de apoio aos produtos
    A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
    Vertiv™ Services
    +1 800 543 2378
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
    Acesso de Partner

    Idioma e Localização