The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series

The Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series delivers reliable 1-Phase UPS capabilities in a sleek design, providing essential battery backup and surge protection for your electronics. With up to six battery backup outlets, the Vertiv™ PowerUPS 200 Essential offers the flexibility to power and protect multiple devices simultaneously, including computers, gaming consoles, workstations, retail point-of-sale (POS) equipment, wireless networks, surveillance systems, and more. Backed by a standard 2-year warranty, the Vertiv™ PowerUPS 200 Essential combines functionality with a modern aesthetic, delivering dependable power protection designed to meet your needs.

Obter brochura
Principais benefícios
  • 600 to 2200 VA
  • Automatic Voltage Regulation (AVR)
  • 4 to 6 battery backup and surge protected outlets (available in IEC and Schuko models)
  • User replaceable batteries to extend UPS life
  • Runtime LED indicators to quickly view remaining battery capacity
  • 2-year standard warranty and included Equipment Protection Plan (EPP)
  • Especialmente adequado para:
    • Banca, finanças e seguros
    • Transmissão e entretenimento
    • Centro de dados/Colocação/Alojamento
    • Educação
    • Governo
    • Cuidados de saúde
    • Pessoal de TI
    • Geração de energia
    • Serviços profissionais
    • Retalho e grossistas
    • Telecomunicações
    Garantia: 2-year standard warranty and included Equipment Protection Plan (EPP)

    The Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series is a reliable 230VAC UPS offering basic power protection for multiple devices simultaneously. It has AVR to help stabilize output power and extended battery life, a two-year warranty for long-term peace of mind, and dataline surge protection ports for equipment protection against power surges traveling through network cables. It is also more user-friendly than ever with runtime LED lights, user-replaceable batteries, and a dedicated alarm mute button.

    Descrição geral das especificações do modelo
    PSA6E-600IT-IEC
    600VA / 315W   Nominal: 220-240 VAC; Max: 140-290 VAC   On Utility: 220-240 VAC (Nominal); 195-255 VAC (Max) On Battery: 230 VAC (Nominal); 230 +/- 10 VAC (Max)   7.1 in   4.72 in   13.98 in   11.0 lbs  
    PSA6E-1000IT-IEC
    1000VA / 525W   Nominal: 220-240 VAC; Max: 140-290 VAC   On Utility: 220-240 VAC (Nominal); 195-255 VAC (Max) On Battery: 230 VAC (Nominal); 230 +/- 10 VAC (Max)   7.1 in   4.72 in   13.98 in   13.7 lbs  
    PSA6E-1600IT-IEC
    1600VA / 925W   Nominal: 220-240 VAC; Max: 140-290 VAC   On Utility: 220-240 VAC (Nominal); 195-255 VAC (Max) On Battery: 230 VAC (Nominal); 230 +/- 10 VAC (Max)   7.68 in   5.71 in   15.75 in   27.6 lbs  
    PSA6E-2200IT-IEC
    2200VA / 1225W   Nominal: 220-240 VAC; Max: 140-290 VAC   On Utility: 220-240 VAC (Nominal); 195-255 VAC (Max) On Battery: 230 VAC (Nominal); 230 +/- 10 VAC (Max)   7.68 in   5.71 in   15.75 in   28.4 lbs  
    PSA6E-600IT-SCH
    600VA / 315W   Nominal: 220-240 VAC; Max: 140-290 VAC   On Utility: 220-240 VAC (Nominal); 195-255 VAC (Max) On Battery: 230 VAC (Nominal); 230 +/- 10 VAC (Max)   7.1 in   4.72 in   13.98 in   11.0 lbs  
    PSA6E-1000IT-SCH
    1000VA / 525W   Nominal: 220-240 VAC; Max: 140-290 VAC   On Utility: 220-240 VAC (Nominal); 195-255 VAC (Max) On Battery: 230 VAC (Nominal); 230 +/- 10 VAC (Max)   7.1 in   4.72 in   13.98 in   13.7 lbs  
    PSA6E-1600IT-SCH
    1600VA / 925W   Nominal: 220-240 VAC; Max: 140-290 VAC   On Utility: 220-240 VAC (Nominal); 195-255 VAC (Max) On Battery: 230 VAC (Nominal); 230 +/- 10 VAC (Max)   7.68 in   5.71 in   15.75 in   27.6 lbs  
    PSA6E-2200IT-SCH
    2200VA / 1225W   Nominal: 220-240 VAC; Max: 140-290 VAC   On Utility: 220-240 VAC (Nominal); 195-255 VAC (Max) On Battery: 230 VAC (Nominal); 230 +/- 10 VAC (Max)   7.68 in   5.71 in   15.75 in   28.4 lbs  
    • 600VA – 2200VA

      Wide range of available sizes to allow you to select the capacity and runtime that best meet your needs.

    • Automatic Voltage Regulation (AVR)

      When incoming utility power fluctuates, AVR stabilizes the output power without needing to go to battery, which extends the life of your battery and preserves your UPS battery for an outage.

    • 4 to 6 outlets

      4 to 6 battery backup and surge protected outlets offer enough space for all your critical electronics.

    • Runtime LED Indicator

      Easy-to-read LED indicator to monitor remaining battery capacity.

    • 2-Year Warranty

      No-hassle advanced replacement 2-year warranty coverage, including the battery.

    • User-replaceable batteries

      User-replaceable batteries that can be swapped out quickly and safely to extend UPS life.

    • Dataline surge protection

      Protection against power surges traveling through data lines, ensuring your system is protected from power surges traveling through network cables.

    • Alarm management

      A dedicated mute button for quickly silencing alarms.

    • Free Management Software

      Vertiv Power Assist gracefully shuts down your devices when the UPS battery backup experiences a power outage. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event.

    • Equipment Protection Plan (EPP)

      Equipment Protection Plan provides reimbursement or replacement of any connected equipment that is damaged by a power surge while connected to your Vertiv UPS.

    *Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

    Encontre o contacto da sua área

    Contactos de apoio aos produtos
    A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
    Vertiv™ Services
    +1 800 543 2378
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
    Acesso de Partner

    Idioma e Localização