The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv Liebert GXT5 Lithium-Ion UPS 1000-3000 VA 120V

The Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion double-conversion online UPS provides the highest level of power conditioning and power protection for critical business IT systems such as network equipment and business servers. This ensures that your mission-critical systems and applications are protected in the event of any utility power problems such as power surges or a complete loss of power. The Liebert® GXT5 UPS protects against the widest range of power problems and seamlessly switches to battery backup if the quality of the input power is outside of acceptable operating levels.

Obter brochura Obter manual
Login to Save for Later
Principais benefícios
Lowest total cost of ownership over the lifetime of the UPS. The expected useful life of the Lithium-Ion batteries is up to 3 times that of VRLA batteries which translates into fewer battery replacements over the life of the UPS.
Lithium-Ion battery technology delivers more runtime and faster recharge time, and offers better performance at higher temperatures and supports up to 10 times more discharge cycles compared to standard VRLA batteries.
The internal UPS battery offers industry-leading runtimes (up to 14 minutes at full load) to ensure availability of critical applications during an unexpected power loss.
Certified to meet industry UPS and lithium-ion standards such as UL 1778, UL 1973, and UL 1642, which ensures it's safe to use in your critical IT environments.
Hot-swappable, user replaceable batteries allow you to easily replace the batteries, if needed, without disrupting power to the connected equipment.
Standard 5-year warranty provides peace of mind your investment is protected.
Especialmente adequado para:
  • Education
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Government
  • Banking, Financial and Insurance
  • Manufacturing
Garantia: Standard 5-year warranty including both electronics and batteries.

Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion online UPS protects critical IT applications against outages and power disturbances. It offers highest level of power conditioning and battery backup in server rooms, network closets, and other edge or distributed IT locations. Lithium-Ion batteries require fewer battery replacements and last up to 3x as long as VRLA batteries reducing maintenance, labor, and replacement costs (lower TCO). Hot-swappable, user-replaceable batteries increase the useable life of the UPS.

Descrição geral das especificações do modelo
GXT5LI-1000LVRT2UXL
1000VA / 1000W   Nominal (Full Load): 102-150 VAC; Max: 60-150 VAC   120V; 100/110/115/120V/125VAC (User-Configurable)   Up to 92% in online mode; 98% in Active ECO Mode   Input: NEMA 5-15P; Output: (6) NEMA 5-15R   3.4 in   16.9 in   17.3 in   37.5 lbs  
Vertiv Liebert GXT5 Lithium-Ion N Online UPS 1000VA/1000W 120V Tower/Rack UPS
1000VA / 1000W   Nominal (Full Load): 102-150 VAC; Max: 60-150 VAC   120V; 100/110/115/120V/125VAC (User-Configurable)   Up to 92% in online mode; 98% in Active ECO Mode   Input: NEMA 5-15P; Output: (6) NEMA 5-15R   3.4 in   16.9 in   17.3 in   37.5 lbs  
GXT5LI-1500LVRT2UXL
1500VA / 1350W   Nominal (Full Load): 102-150 VAC; Max: 60-150 VAC   120V; 100/110/115/120V/125VAC (User-Configurable)   Up to 92% in online mode; 98% in Active ECO Mode   Input: NEMA 5-15P; Output: (6) NEMA 5-15R   3.4 in   16.9 in   18.7 in   39.7 lbs  
Vertiv Liebert GXT5 Lithium-Ion N Online UPS 1500VA/1350W 120V Tower/Rack UPS
1500VA / 1350W   Nominal (Full Load): 102-150 VAC; Max: 60-150 VAC   120V; 100/110/115/120V/125VAC (User-Configurable)   Up to 92% in online mode; 98% in Active ECO Mode   Input: NEMA 5-15P; Output: (6) NEMA 5-15R   3.4 in   16.9 in   18.7 in   39.7 lbs  
GXT5LI-2000LVRT2UXL
2000VA / 1800W   Nominal (Full Load): 102-150 VAC; Max: 60-150 VAC   120V; 100/110/115/120V/125VAC (User-Configurable)   Up to 92% in online mode; 98% in Active ECO Mode   Input: L5-20P; Output: (6) 5-15/20R & (1) L5-20R   3.4 in   16.9 in   18.7 in   39.7 lbs  
Vertiv Liebert GXT5 Lithium-Ion N Online UPS 2000VA/1800W 120V Tower/Rack UPS
2000VA / 1800W   Nominal (Full Load): 102-150 VAC; Max: 60-150 VAC   120V; 100/110/115/120V/125VAC (User-Configurable)   Up to 92% in online mode; 98% in Active ECO Mode   Input: L5-20P; Output: (6) 5-15/20R & (1) L5-20R   3.4 in   16.9 in   18.7 in   39.7 lbs  
GXT5LI-3000LVRT2UXL
3000VA / 2700W   Nominal (Full Load): 102-150 VAC; Max: 60-150 VAC   120V; 100/110/115/120V/125VAC (User-Configurable)   Up to 92% in online mode; 98% in Active ECO Mode   Input: L5-30P; Output: (6) 5-15/20R & (1) L5-30R   3.4 in   16.9 in   21.5 in   48.5 lbs  
Vertiv Liebert GXT5 Lithium-Ion N Online UPS 3000VA/2700W 120V Tower/Rack UPS
3000VA / 2700W   Nominal (Full Load): 102-150 VAC; Max: 60-150 VAC   120V; 100/110/115/120V/125VAC (User-Configurable)   Up to 92% in online mode; 98% in Active ECO Mode   Input: L5-30P; Output: (6) 5-15/20R & (1) L5-30R   3.4 in   16.9 in   21.5 in   48.5 lbs  
Superior Battery Technology: Lithium-Ion batteries require fewer battery replacements and last up to 3x as long as traditional VRLA batteries reducing maintenance, labor, and replacement costs (resulting in the lowest TCO). Internal batteries offer industry-leading runtime (up to 14 minutes at full load) to protect critical equipment during an unexpected power loss.
High Performance: Lithium-Ion battery technology offers better performance at higher temperatures, supports up to 10 times more discharge cycles, and delivers faster recharge times compared to VRLA batteries.
Easy Installation: Hot-swappable, user-replaceable batteries may increase the useable life of the UPS by allowing you to easily replace the batteries, if needed, without disrupting power to connected equipment.
Scalable Runtime: The UPS has an external battery connector, which is a scalable runtime solution for extended outage protection (Up to (8) External Battery Cabinets).
Lowest total cost of ownership; lithium-ion batteries last up to 3 times as long as VRLA batteries, resulting in fewer battery replacements saving time and money
5-years standard warranty on the UPS and batteries
Longer battery runtime and quicker battery recharge times to ensure availability of your critical applications
0.9 (or better) Output Power Factor delivers more usable power, saving space and cost
High efficiency, up to 92% in double-conversion online mode to deliver energy savings
Advanced User-Friendly Color Graphic LCD with gravity sensing orientation for simple local UPS configuration and management
Flexible 2U rack/tower convertible form factor
Up to seven battery-backed outlets ensuring you critical equipment is protected
(4) Individually Programmable outlets to optimize battery runtime for critical loads
Hot-swappable, user-replaceable internal batteries enable battery replacement without disrupting power to connected equipment
Input circuit breaker for additional protection of the equipment in the event of a worst-case failure
Remote Emergency Power Off (EPO) to turn off the UPS in the event of an emergency
USB communications for local UPS monitoring and management using free Power Assist software
Optional Liebert® IntelliSlot™ RDU101 network communications card for remote monitoring, control and management of the UPS
Environmentally Friendly; RoHS and REACH compliant

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
Acesso de Partner

Idioma e Localização