VP7U60A3
The Vertiv PowerIT Switched Outlet Level Monitored rPDU VP7U60A3 is an upgradeable, 60/63A, 240/415V WYE, 0U, vertical rPDU with input monitoring and outlet level monitoring and switching, 24 Combination C13/C19 outlets, and a 3P+N+E (IP44) plug with 43.4kW of power capacity. This unit allows you to turn off outlets to avoid accidental overloads and remotely power cycle equipment to reboot unresponsive critical IT equipment.
Guardar este produto no seu painel
Acabou de guardar este produto no seu painel para o visualizar mais tarde. Pode remover facilmente o item do seu painel de controlo quando já não quiser guardá-lo.
Inicie sessão ou crie uma conta para guardar isto para mais tarde
- Banca, finanças e seguros
- Transmissão e entretenimento
- Construção e Engenharia
- Centro de dados/Colocação/Alojamento
- Educação
- Governo
- Indústria
- Militar, Defesa, Aeroespacial e Mísseis
- Geração de energia
- Transmissão e distribuição de eletricidade/gás
- Serviços profissionais
- Retalho e grossistas
- Telecomunicações
VP7U60A3
The Vertiv PowerIT Switched Outlet Level Monitored rPDU VP7U60A3 is an upgradeable, 60/63A, 240/415V WYE, 0U, vertical rPDU with input monitoring and outlet level monitoring and switching, 24 Combination C13/C19 outlets, and a 3P+N+E (IP44) plug with 43.4kW of power capacity. This unit allows you to turn off outlets to avoid accidental overloads and remotely power cycle equipment to reboot unresponsive critical IT equipment.
- Banca, finanças e seguros
- Transmissão e entretenimento
- Construção e Engenharia
- Centro de dados/Colocação/Alojamento
- Educação
- Governo
- Indústria
- Militar, Defesa, Aeroespacial e Mísseis
- Geração de energia
- Transmissão e distribuição de eletricidade/gás
- Serviços profissionais
- Retalho e grossistas
- Telecomunicações
Vantagens
Características
Especificações
The Switched PDU offers real-time power consumption metrics and Email & SNMP alarming for voltage, real power, apparent power, power factor, amperage and kilowatt hours at the rack and via secure web interface along with remote outlet control. The PDU offers important insights enabling the user to balance loads, evaluate energy usage trends, and ensure maximum uptime.
- Product Overview
- Capacidade
- 63A
- Intervalo da tensão de entrada
- 3P + N + E (IP44)
- Intervalo da tensão de saída
- 240/415V WYE
- Opções de saída
- (24) Combination Outlet C13/C21
- Localização
- Vertical
- Physical Characteristics
- Peso
- 22
- Altura
- 3.48
- Largura
- 17.12
- Profundidade
- 12
*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.