VP6U60A0
The Vertiv PowerIT Monitored Outlet Level rPDU VP6U60A0 is an upgradeable, 60/63A, 240V, 0U, vertical rPDU with input and outlet level monitoring, 36 Combination C13/C19 outlets, and a 1P+N+E (IP44) plug providing 14.4kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M), as well as dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.
Guardar este produto no seu painel
Acabou de guardar este produto no seu painel para o visualizar mais tarde. Pode remover facilmente o item do seu painel de controlo quando já não quiser guardá-lo.
Inicie sessão ou crie uma conta para guardar isto para mais tarde
- Banca, finanças e seguros
- Transmissão e entretenimento
- Construção e Engenharia
- Centro de dados/Colocação/Alojamento
- Educação
- Governo
- Indústria
- Militar, Defesa, Aeroespacial e Mísseis
- Geração de energia
- Transmissão e distribuição de eletricidade/gás
- Serviços profissionais
- Retalho e grossistas
- Telecomunicações
VP6U60A0
The Vertiv PowerIT Monitored Outlet Level rPDU VP6U60A0 is an upgradeable, 60/63A, 240V, 0U, vertical rPDU with input and outlet level monitoring, 36 Combination C13/C19 outlets, and a 1P+N+E (IP44) plug providing 14.4kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M), as well as dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.
- Banca, finanças e seguros
- Transmissão e entretenimento
- Construção e Engenharia
- Centro de dados/Colocação/Alojamento
- Educação
- Governo
- Indústria
- Militar, Defesa, Aeroespacial e Mísseis
- Geração de energia
- Transmissão e distribuição de eletricidade/gás
- Serviços profissionais
- Retalho e grossistas
- Telecomunicações
Vantagens
Características
Especificações
The Monitored PDU offers real-time power consumption metrics and Email & SNMP alarming for voltage, real power, apparent power, power factor, amperage and kilowatt hours at the rack and via secure web interface. The PDU offers important insights enabling the user to balance loads, evaluate energy usage trends, and ensure maximum uptime.
- Product Overview
- Capacidade
- 63A
- Intervalo da tensão de entrada
- 2P + E (IP44)
- Intervalo da tensão de saída
- 240V
- Opções de saída
- (36) Combination Outlet C13/C19
- Localização
- Vertical
- Physical Characteristics
- Peso
- 19
- Largura
- 3.5
- Profundidade
- 2.6
*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.