The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv Geist FSC, Facility Side Cable

The FSC is designed to mate with the Universal Input on the Vertiv Geist UPDU. The FSC is available in common worldwide AC power specs ranging from 16A-60A, 120V-415V with single and three phase power configurations. The flexibility offered by the UPDU and FSC enable any rack architecture to be installed around the world, regardless of the power infrastructure in place. Select the FSC specific to the local power configuration to power the UPDU. (UPDU sold separately)

Obter brochura
Login to Save for Later
Especialmente adequado para:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Government
Garantia: Vertiv Geist FSCs come with a standard three-year warranty that is automatically extended to five years, if the product is registered within 120 days of purchase.

Vertiv Geist FSC is available in a wide range of power configurations. To view the full list of available models, visit the rPDU Finder.

Descrição geral das especificações do modelo
FSC3U001
16/20A   230/400V WYE   230V   Universal Connector   Plug Type: 3P+N+E (IP44)  
FSC1N001
30A   208V   208V   Universal Connector   Plug Type: L6-30P  
FSC3N003
30A   120/208V WYE   120V or 208V   Universal Connector   Plug Type: L21-30P  
FSC3U002
30/32A   230/400V WYE   230V   Universal Connector   Plug Type: 3P+N+E (IP44)  
FSC3N006
60A   208V Delta   208V   Universal Connector   Plug Type: 3P+E (IP67)  
FSC1U001
30/32A   230V   230V   Universal Connector   Plug Type: 2P+E (IP44)  

Vantagens

The FSC enables users to utilize a single UPDU model with various input power configurations to simplify inventory management and enable rapid deployments worldwide. 
Simplify global IT infrastructure deployments with a single UPDU model using regionally specific power cables.
Increase or decrease UPDU power capacity by changing the FSC to adapt to fluctuating equipment power needs.
Every unit is 100% tested for reliability and functionality to ensure units function as designed.
Standard three-year warranty, upgraded to five years with product registration.
Save time and money by pre-integrating Vertiv Geist rPDUs with the VR Rack. Contact your local sales representative to get started. 

Características

Power cable for the Vertiv Geist UPDU, Universal Power Distribution Unit.
The universal connector mates to the universal input on any Vertiv Geist UPDU.  
Global compliance certification includes: UL Certified, CE Marked, China RoHS, RoHS Compliant, and RCM Mark.
High Temperature Grade 60°C for high temperature environments. 
Simple and quick installation.  

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de foco do produto: Distribuição de energia, Monitorização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Distribuição de energia, Armários exteriores
Acesso de Partner

Idioma e Localização