The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv MPE Rack PDU

The MPE Rack PDU is a power distribution unit for data center applications. It provides all the necessary functions of a rack-based power distribution unit and guarantees reliable power distribution. A broad range of IT devices and other sensitive electrical loads can be connected to it.

Obter brochura Obter manual
Login to Save for Later
Especialmente adequado para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Construction and Engineering
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • FireAlarmSecurity
  • Government
  • Manufacturing
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
Garantia: Standard warranty is 2 years Warranty extensions 1 year and 3 years are possible.

The MPE Rack PDU is a power distribution unit for data center applications. It offers you the highest level of availability for your critical loads such as 60°C operating temperature. Simple physical and electrical installation helps to keep costs down and to save time during installation.

Vantagens

 Vertiv supplies the PDUs preinstalled in racks which saves extra work on-site.
 Flexible cable entry facilitates installation in the rack.
 Very low unit profile – even in the overload switch area– leaves maximum installation space for other componentsas well as more space for air supply in the rack.
 Models with fixed connection facilitate customer-sideconnection of the input cable for special requirements.
 "SpeedMount" function for installation in Knurr DCM /InstaRack saves time and money in on-site installation.
 Great model variety with power supply from up to three-phase 32 A and a number of different outputs –including country-specific with Schuko plug, UK or Switzerland.

Características

 Its high operating temperature of up to 60°C makes it suitable for installation in hot aisles (area at the back ofthe rack).
 20 A overload switch for many 32 A models that prevents the overload switch from triggering prematurelyat high temperatures and during start-up peaks.
 Output cable with disconnection protection to prevent the IEC60320 connection cable from being unintentionally disconnected.
 Stable aluminum housing supports the mechanicalstability of the housing.
 Extra-large wire cross-sectional area of the input cable in three-phase models, this makes it possible to subject the neutral wire to greater loads in the event that the loads are unbalanced.

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de foco do produto: Distribuição de energia, Monitorização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Distribuição de energia, Armários exteriores
Acesso de Partner

Idioma e Localização