Vertiv™ Netsure™ Série IPE
Leve e sem necessidade de manutenção, os sistemas para uso externo Vertiv™ NetSure™ Série IPE são projetados para alimentar a sua rede 5G nos ambientes mais severos e estão disponíveis com backup por baterias de íon-lítio dedicado.
Guardar este produto no seu painel
Acabou de guardar este produto no seu painel para o visualizar mais tarde. Pode remover facilmente o item do seu painel de controlo quando já não quiser guardá-lo.
Inicie sessão ou crie uma conta para guardar isto para mais tarde
- Telecomunicações
Vertiv™ Netsure™ Série IPE
Leve e sem necessidade de manutenção, os sistemas para uso externo Vertiv™ NetSure™ Série IPE são projetados para alimentar a sua rede 5G nos ambientes mais severos e estão disponíveis com backup por baterias de íon-lítio dedicado.
- Telecomunicações
Especificações
O NetSure Série IPE de ata eficiência reduz o consumo de energia e diminui os custos operacionais ao mesmo tempo em que entrega uma performance superior e uma confiabilidade rigorosa.
R48-1000C
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 W | 20 A | -54 VDC | 100-250 VAC | 14.2 in | 7.1 in | 3.5 in | 11.0 lbs | |
Ver mais informações sobre o produto | ||||||||
R48-2000C2-6
|
||||||||
2000 W | 41.6 A | -54 VDC | 200-240 VAC | Outdoor system | 15.7 in | 11.8 in | 2.4 in | 21 lbs |
Ver mais informações sobre o produto |
Vantagens
Características
*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.