The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Otimização da eficiência de utilização de água nos centros de dados

5 min. Ler

A procura de arrefecimento em centros de dados está a aumentar e os operadores de centros de dados estão a desempenhar um ato de equilíbrio. À medida que o bastidor e as cargas de trabalho aumentam com o aumento das funções e serviços de inteligência artificial (IA), os objetivos comerciais expandem-se e a transição dos centros de dados para tecnologias escaláveis, os operadores de instalações estão a encontrar técnicas e métodos para maximizar a utilização da água.

O que é a eficácia da utilização de água (WUE)?

À medida que os operadores encontram designs e inovações de arrefecimento eficientes, uma métrica e abordagem testadas envolve monitorizar a eficácia da utilização de água (WUE). A WUE mede a eficiência com que um centro de dados utiliza água para arrefecimento. Introduzida pela The Green Grid, tornou-se uma métrica chave, uma vez que a IA impulsiona densidades de bastidor até 130 kW. O Relatório de Utilização de Energia de Centros de Dados dos EUA de 2024 da Berkeley Lab avançou este aumento à medida que os dados mostraram que a WUE média nos centros de dados dos EUA aumentou de 0,36 kW para 0,45 kW – 0,48 kW à medida que os locais de hiperescala e colocation se expandiram.

Figura 1. Centro médio anual WUE nos centros de dados dos EUA (Fonte: Relatório de Utilização de Energia do Centro de Dados dos EUA Berkeley Lab 2024)

A monitorização WUE ajuda as equipas a identificar oportunidades para melhorar a utilização da água, otimizar estratégias de arrefecimento e tomar decisões informadas sobre atualizações de infraestruturas. Para as organizações, monitorizar a utilização e controlá-la pode traduzir-se em gastos de energia mais baixos da infraestrutura, menos dores de cabeça regulamentares e resiliência mais forte a longo prazo.

A equação abaixo calcula a quantidade de água que um centro de dados utiliza para suportar cada quilowatt-hora de energia de TI. Regra geral, um resultado mais baixo indica uma utilização mais eficiente da água.

WUE =
Utilização anual de água no local (litros)
 
Utilização anual de energia do equipamento de TI (kWh)

O rastreio WUE define a linha de base. A melhoria começa frequentemente com a forma como os sistemas de arrefecimento gerem a reutilização da água, especialmente através do ciclo de concentração.

Ciclo de concentração: Uma alavanca para um melhor WUE

Equilibrar o ciclo de concentração (CoC) – a proporção de impurezas sólidas em água reutilizada e recirculada em comparação com água de maquilhagem descarregada e concentrada por evaporação – pode reduzir as necessidades de água de maquilhagem em até 20%, contribuindo para a poupança de custos. Alcançar um CoC equilibrado requer tratamento químico para controlar a incrustação e bio incrustação, que também protege os permutadores de calor a jusante. Os variadores de frequência (VFD) em ventiladores e bombas de torre podem reduzir o consumo de energia, fazendo corresponder a saída à procura, reduzindo indiretamente o consumo de água, reduzindo as taxas de evaporação. Estas medidas podem melhorar o WUE sem exigir alterações grossistas ao ciclo de arrefecimento.

Estratégias chave para otimizar a utilização de água do centro de dados

Embora o arrefecimento líquido permaneça eficaz, o seu papel deve ser ponderado em relação a alternativas emergentes.

  • Sistemas de arrefecimento líquido de circuito fechado: Os sistemas de circuito fechado recirculam a água através de permutadores de calor, reduzindo a retirada de água em 50% a 70%, dependendo do clima e da carga. Este design reduz o tratamento químico, simplifica a monitorização e mantém a qualidade consistente da água. Mas também requer um planeamento cuidadoso para lidar com a rejeição de calor em ambientes de alta densidade, especialmente em áreas com restrições de disponibilidade de água.
  • Sistemas de arrefecimento híbridos: Os sistemas híbridos combinam o arrefecimento de ar e líquido para melhorar o desempenho térmico, reduzindo a utilização de água. Estes sistemas funcionam frequentemente no modo seco durante a maior parte do ano, utilizando ar ambiente para rejeitar o calor e mantendo WUE próximo de zero. Funcionam bem em climas moderados, mas podem ter dificuldade em manter a eficiência em condições extremas ou durante cargas de pico.
  • Líquidos de refrigeração de baixo GWP como alternativa prática: Para instalações que enfrentam restrições de água, os líquidos de refrigeração de baixo potencial de aquecimento global (GWP) proporcionam desempenho otimizado e tempo de atividade protegido, cumprindo novos regulamentos.

Monitorização e otimização em tempo real

A eficiência de arrefecimento depende mais do que do hardware, requer um control ode monitorização rigoroso e visibilidade em tempo real. Os sensores monitorizam as alterações de temperatura, a humidade e os dados de alimentação de fluxo em plataformas que ajustam os pontos de ajuste automaticamente com base na carga e nas condições climáticas. Sistemas como o Vertiv™ Liebert® iCOM™-S analisam centenas de pontos de dados para ajustar as temperaturas da água, as velocidades da ventoinha e a saída de arrefecimento. Isto pode reduzir as oscilações no WUE, sinaliza anomalias antecipadamente e suporta a manutenção preditiva. Para os operadores, isto também significa menos surpresas, melhor utilização de recursos e desempenho mais estável em cargas de trabalho em mudança.

Arrefecimento de escala sem necessidade de água de escala

A aplicação de estratégias focadas em WUE, como sistemas de circuito fechado, arrefecimento híbrido e controlos automatizados, pode suportar volumes de trabalho de alta densidade, mantendo o consumo de água estável. Esta abordagem ajuda os operadores a gerir a utilização de recursos de forma mais precisa, a reduzir os custos operacionais e a manterem-se alinhados com as normas ambientais.

Saiba como a Vertiv aplica estas estratégias em centros de dados reais. Explore o Relatório de Negócio Responsável 2024 da Vertiv para obter mais informações sobre a eficiência da água.


Artigos Inteligência artificial Inovação em centros de dados Evolução da cadeia térmica

Hub de IA VertivTM

Infraestrutura concebida para se manter à frente de várias gerações de computação, a partir de agora.

Saiba mais
Acesso de Partner

Idioma e Localização