The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Convergência TI/TO: Resolver a complexidade do centro de dados através de inteligência unificada

5 min. Ler

Quando um único bastidor consome mais energia do que um centro de dados completo há uma década, as abordagens tradicionais de gestão em silo avariam. O que acontece quando a energia, o arrefecimento e a computação começam a pensar em conjunto?

As operações de centros de dados estão a entrar numa era de inteligência unificada em todas as camadas de infraestrutura. As densidades dos bastidores excedem os 140 quilowatts (kW) e as cargas de trabalho ultrapassam os limites térmicos e de potência dos designs legados. À medida que as infraestruturas se estão a tornar mais complexas e interligadas, as participações por falhas operacionais são mais elevadas do que nunca.

De acordo com o Uptime Institute Global Data Center Survey 2025, uma em cada cinco interrupções significativas custa agora às operadoras mais de 1 milhão de dólares, com até mesmo incidentes moderados a crescerem mais caros (ver Figura 1). Uma escassez persistente de talentos especializados aumenta a pressão para gerir arrefecimento avançado, bastidores de alta densidade e sistemas de energia complexos.

Custo do tempo de inatividade do inquérito do Uptime Institute de 2025

Figura 1. Um gráfico que ilustra o custo total estimado de incidentes de tempo de inatividade, desde a interrupção até à recuperação total, incluindo custos diretos, de oportunidade e de reputação, com base num inquérito realizado pelo Uptime Institute. Fonte: Instituto de Tempo de Atividade

Para acompanhar o ritmo, as operadoras estão a incorporar mais inteligência e coordenação na gestão de infraestruturas de centros de dados, ligando energia, arrefecimento e computação através de sistemas integrados que se adaptam em tempo real. Estão a passar da monitorização e controlo isolados para a convergência de TI/TO para satisfazer exigências, enquanto aumentam a eficiência energética nos centros de dados.

Comparação de TI e TO

Tecnologia da informação (TI): sistemas que processam, armazenam e transmitem dados digitais, tais como servidores, redes e software empresarial.

Tecnologia operacional (TO): sistemas que monitorizam e controlam a infraestrutura física, tais como unidades de distribuição de energia, equipamento de arrefecimento e sistemas de automação de edifícios.

O que é convergência de TI/TO?

A convergência de TI/TO refere-se à integração de sistemas digitais e físicos num modelo operacional unificado (consulte a Figura 2). De acordo com a International Society of Automation (ISA), esta tecnologia permite que as organizações unifiquem modelos de dados e sistemas de controlo em todos os ambientes. A convergência de TI/TO visa melhorar a visibilidade, a automação e a tomada de decisões, promovendo a colaboração entre funções anteriormente isoladas.

 Exemplo de convergência de TI/TO

Figura 2. Um exemplo de convergência de TI/TO nas operações do centro de dados, destacando a ligação entre uma sala de controlo do local e uma infraestrutura de TI avançada. Fonte: Vertiv

Casos de utilização de convergência de TI/TO

Com base na sua definição principal, as operações integradas já estão a remodelar as operações do centro de dados reais. Os operadores ganham mais do que visibilidade ligando sistemas de arrefecimento, energia e TI através de plataformas unificadas. Permitem uma resposta em tempo real e uma gestão de infraestrutura mais eficiente em termos energéticos.

1. Arrefecimento de centro de dados controlado por IA

A Google desenvolveu um sistema de controlo orientado por IA que liga os dados da carga de trabalho de TI à infraestrutura de arrefecimento operacional. Os dados de milhares de sensores são enviados a cada cinco minutos para uma IA baseada na cloud, que calcula os ajustes de arrefecimento ideais.

Estas ações são verificadas em relação aos limites de segurança, incluindo limites de temperatura, limites de humidade e intervalos operacionais do equipamento, antes de serem realizadas pelos sistemas de controlo locais. Se uma ação gerada por IA entrar em conflito com estes protocolos de segurança, o sistema de controlo rejeita-o, aplica pontos de ajuste de arrefecimento conservadores e alerta os operadores. Esta configuração de circuito fechado com redundância incorporada permite ajustes de arrefecimento em tempo real com base em cargas de TI ao vivo, reduzindo o consumo de energia de arrefecimento em média 30% em vários locais. Uma vez que o arrefecimento representa normalmente 30-40% do consumo de energia total do centro de dados, isto representa poupanças operacionais substanciais.

2. Gestão integrada para sistemas de energia e térmicos

A telemetria de fontes de alimentação ininterruptas (UPS), unidades de distribuição de energia (PDU) e sistemas de arrefecimento é agregada e normalizada utilizando protocolos de comunicação aberta como Modbus e protocolo de gestão de rede simples (SNMP). Os operadores podem monitorizar e controlar estes sistemas através de uma única interface, obtendo informações em tempo real sobre a utilização de energia, saúde do equipamento e condições ambientais (consulte o Vídeo 1).

Vídeo 1. Por exemplo, a Vertiv™ Unify, uma plataforma de automação descentralizada, padroniza processos em todas as instalações, ajudando os operadores de centros de dados a escalar as operações, mantendo um desempenho e fiabilidade consistentes.

3. Observabilidade unificada para sistemas de TI e instalações

Dados combinados de rede, aplicação, energia e ambiente da Equinix numa camada de observabilidade unificada. As API e integrações com DCIM e plataformas de gestão de ativos consolidam a telemetria a partir de sistemas digitais e físicos.

Os operadores podem ver estes dados através de painéis centralizados ou ferramentas de terceiros, acelerando a identificação de problemas interdomínio, como uma falha de arrefecimento que afeta o desempenho da rede.

4. Manutenção baseada em condições para infraestruturas críticas

A Vertiv utiliza convergência de TI/TO para suportar a manutenção baseada em condições e a monitorização avançada. As plataformas baseadas na cloud analisam a telemetria contínua dos sistemas das instalações e cargas de TI para gerar pontuações de saúde e identificar desvios de desempenho.

O pessoal do local utiliza estas informações de saúde para avaliar a condição dos ativos e focar a manutenção programada em componentes com anomalias detetadas, maximizando o valor de cada visita de serviço (consulte a Figura 3). Os operadores também utilizam referências históricas de desempenho para avaliar tendências do ciclo de vida e informar o planeamento futuro da capacidade.

Evolução da manutenção do centro de dados

Figura 3. A evolução da manutenção mostra que as alterações e a subsequente combinação de práticas indutivas, tradicionais e líderes permitem às empresas criar um modelo de manutenção que otimiza o tempo de funcionamento contínuo, a eficiência e os ciclos de vida dos seus ativos.

Porque é que a convergência de TI/TO é agora uma infraestrutura central

À medida que as escalas das infraestruturas e as pressões operacionais se intensificam, separar silos de TI e tecnologia operacional cria pontos cegos e ineficiências que já não cumprem os requisitos de velocidade e precisão dos ambientes atuais. Reunir os mesmos permite:

  • Visibilidade unificada: Ver os dados de energia, arrefecimento e TI em conjunto revela problemas mais rapidamente e esclarece as causas principais.
  • Decisões mais rápidas: As informações em tempo real das camadas física e digital aceleram a resolução de problemas e o planeamento.
  • Fiabilidade preditiva: A deteção precoce de irregularidades reduz o tempo de inatividade e prolonga a vida útil do equipamento.
  • Operações expansíveis: Os processos normalizados melhoram a probabilidade de resultados consistentes em várias localizações.
  • Eficiência energética: A gestão coordenada da carga e do arrefecimento reduz o consumo de energia, mantendo o desempenho operacional dentro dos limites do design.

Compreender como a integração de dados de TI e TO pode melhorar a visibilidade, a tomada de decisões e a eficiência em centros de dados. Obtenha os detalhes sobre a Vertiv™ Unify e o seu papel neste turno.


Design digital-first

Hub de IA VertivTM

Infraestrutura concebida para se manter à frente de várias gerações de computação, a partir de agora.

Saiba mais
Acesso de Partner

Idioma e Localização