The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Como a redundância N+1 suporta o arrefecimento contínuo do centro de dados

5 min. Ler

As cargas de trabalho de IA excedem os limites do arrefecimento a ar. A redundância N+1 pode contribuir para a redução do risco de interrupções do sistema.

Nos ambientes de alta densidade atuais, mesmo uma pequena interrupção do arrefecimento pode desencadear um aumento rápido da temperatura. À medida que os bastidores empurram 100 quilowatts (kW) ou mais, há menos espaço para erros e menos tempo para reagir.

O arrefecimento tornou-se um problema de fiabilidade da linha da frente. De acordo com o Inquérito Global de Centros de Dados de 2025 do Uptime Institute, 14% das falhas graves estão agora associadas a falhas de arrefecimento. Os problemas de alimentação continuam a conduzir, mas o arrefecimento é um segundo próximo (consulte a Figura 1).

À medida que as instalações implementam infraestruturas otimizadas para IA, estão a alcançar novos níveis de desempenho e densidade de energia. Por exemplo, um único bastidor de sistemas NVIDIA GB300 NVL72 pode extrair mais de 120 kW, ultrapassando muito os limites dos designs de arrefecimento convencionais. Isto cria uma oportunidade para repensar a forma como o arrefecimento é concebido.

É aqui que entra a redundância N+1.

blobid0.png

Figura 1. De acordo com o inquérito do Uptime Institute de 2025, as falhas de distribuição de energia causam 45% de falhas graves, enquanto os sistemas de arrefecimento representam 14% - um risco persistente de um em sete. À medida que as densidades dos bastidores sobem, a taxa de falha de arrefecimento pode aumentar sem medidas de mitigação adequadas. A solução reside em medidas proativas: sistemas térmicos redundantes e arquiteturas de arrefecimento ininterruptas (UPS) concebidas para os limites de potência do futuro. Fonte: Instituto de Tempo de Atividade

O que N+1 significa em sistemas de arrefecimento

A redundância N+1 adiciona uma unidade de arrefecimento extra para além do necessário para satisfazer a carga térmica total. Se o seu sistema precisar de quatro refrigeradores ou unidades de distribuição de líquido de refrigeração (CDUs) para manter o desempenho, N+1 significa instalar cinco. Se uma unidade falhar, as outras ainda conseguem lidar com a carga sem interrupção.

Esta abordagem aplica-se em toda a cadeia térmica, incluindo manuseadores de ar, circuitos de arrefecimento líquido, refrigeradores, bombas e controlos. Mas a redundância tem de ser concebida no sistema.

Uma CDU sobresselente significa pouco se um único painel de controlo alimenta todo o loop.

N+1 não elimina a falha. Pode ajudar a gerir interrupções do sistema.

O que significa N em redundância?

Na redundância do centro de dados, N refere-se ao número de componentes ou unidades necessários para suportar a capacidade operacional total do sistema. É a quantidade de linha de base necessária para o funcionamento normal sem quaisquer cópias de segurança.

Estratégias de redundância para computação de alto desempenho

Muitos operadores misturam níveis de redundância. Uma instalação pode alimentar 2N com arrefecimento N+1. Esse equilíbrio depende da carga de trabalho e da tolerância ao risco. Mas à medida que o arrefecimento se torna um ponto de falha mais comum, a redundância N+1 tornou-se o mínimo padrão da indústria para o design do sistema de arrefecimento em centros de dados modernos.

Nível de redundância

Configuração

Proteção contra falhas

Alinhamento da estratégia de arrefecimento

Casos de utilização típicos

N

Sem redundância; todos os sistemas funcionam à capacidade máxima

Sem proteção; qualquer falha causa tempo de inatividade

Não recomendado para HPC devido ao risco de variações térmicas

Laboratórios de desenvolvimento, ambientes de teste não críticos

N+1

Uma unidade de reserva para além da capacidade necessária

Protecção única contra falhas

Adequado para CRAC/CDU/redundância de bombas ao nível de bastidor ou loop

HPC de nível básico, implementações de IA de pequena escala

N+2

Dois componentes de reserva para além da capacidade necessária

Proteção contra duas falhas simultâneas

Utilizado quando os requisitos de tempo de atividade são elevados, mas a sensibilidade aos custos permanece


Grupos de investigação, supercomputação académica

2N

Duplicação total de todo o sistema de arrefecimento

Um sistema inteiro pode falhar sem interrupções


Caminhos de alimentação e arrefecimento separados, incluindo frequentemente CDUs e controlos totalmente duplicados

Laboratórios nacionais, volumes de trabalho de modelação comercial

2N+1

Duplicação total mais componente sobresselente adicional

Tolera várias falhas em todos os sistemas

Arrefecimento líquido topo de gama com caminhos isolados, controlos redundantes e instrumentação

Grupos de IA em escala de nuvem, locais HPC de nível IV

Distribuído N+1

Redundância incorporada em subsistemas modulares

Coffret localizado em cada módulo

Ideal para infraestruturas HPC em contentor ou pré-fabricadas

HPC modular, nós de IA edge com arrefecimento incorporado

Vantagens operacionais da redundância N+1

A redundância N+1 em sistemas de arrefecimento permite às instalações manter o desempenho em caso de problemas com o equipamento, manutenção planeada ou cargas em mudança.

Protege o tempo de atividade de arrefecimento durante falhas do equipamento

Se um chiller ou CDU falhar, a unidade de reserva pode assumir o controlo com um impacto de desempenho mínimo. Isto evita oscilações térmicas significativas que, de outra forma, poderiam forçar o estrangulamento ou o acionamento de encerramentos.

Permite a manutenção sem interrupções

As equipas podem fazer a manutenção ou substituir componentes sem colocar o arrefecimento offline. Para ambientes de IA com cargas elevadas contínuas, a flexibilidade é essencial.

Reduz o stress através da partilha de carga

Em muitos sistemas, todas as unidades de arrefecimento funcionam juntas com carga parcial, mesmo a redundante. Isto reduz o stress nos componentes e torna as transições de falha mais suaves.

Melhora o isolamento de falhas

As unidades redundantes são frequentemente alimentadas e controladas separadamente. Isto ajuda a conter falhas locais, como disparos de disjuntores ou erros de controlador lógico programável (CLP) antes de se espalharem.

Suporta validação em tempo real

Com N+1 no lugar, pode simular falhas em condições de carga reais. Isto permite-lhe testar os tempos de resposta, a lógica do sino e o comportamento térmico com menos risco.

Fechar as folgas antes de partirem

A redundância N+1 não resolve todos os problemas, mas dá-lhe tempo quando mais importa: durante uma falha ou uma janela de serviço. É agora a linha de base para o arrefecimento de cargas de trabalho de alta densidade, ajudando as instalações a permanecerem à frente da procura, a manter o tempo de atividade e a escalar com confiança.

O que fazer a seguir:

Reveja a sua arquitetura térmica. Saiba quantas unidades precisa de ficar online e se tem um buffer. Esse buffer é o seu +1.

Avaliar os requisitos de redundância durante o planeamento inicial pode ajudar a apoiar a eficiência operacional.

Procura otimizar o arrefecimento para cargas de trabalho de alta densidade? Fale com a Vertiv e explore estratégias de arrefecimento líquido adaptadas ao seu centro de dados.


Hub de IA VertivTM

Infraestrutura concebida para se manter à frente de várias gerações de computação, a partir de agora.

Saiba mais
Acesso de Partner

Idioma e Localização