AI-optimized infrastructure for every industry
From hyperscale to healthcare, Vertiv™ 360AI delivers the power, cooling, and expertise to enable the next generation of AI.
Why Vertiv™ 360AI?

New AI architecture design
Download Vertiv’s energy-efficient cooling and power reference architecture for the NVIDIA GB300 NVL72 platform, available as SimReady assets in NVIDIA Omniverse blueprint.
Key specs:
- Capacity: 2.5 MW | Redundancy: 4 to make 3 (power), N+1 (cooling)
- Rack density: 16 racks @ 142kW, 24 racks @ 10kW
- Cooling: 77% Liquid (Direct-to-Chip), 23% Air
- Power distribution: 33kVA DC shelves, 400A busbars, 500kVA PDUs
- UPS: 1000kVA for IT, 240kVA for facility
- Supports: NVIDIA Blackwell DGX SuperPOD architecture
Designs de remodelação
Quer esteja a testar um novo modelo de IA ou a atualizar a infraestrutura nas instalações, estes projetos de modernização prontos a encomenda simplificam a sua próxima implementação.
<
Designs orçamentados otimizados para remodelações
| Densidade total do bastidor | Contagem total do bastidor | Tamanho total da implementação | ID do design | Tecnologia de arrefecimento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | EMEA | ÁSIA | ||||
| 40kW | 4 | 160kW | 4X160R |
N/A | 4X160RA | Ar |
| 70kW | 1 | 70kW | 1L88R |
1L88RE |
1L88RA |
Líquido + Ar |
| 80kW | 1 | 80kW | 1X80 |
1X80E | 1X80A | Ar |
| 100kW | 1 | 100kW | 1L100R |
1L100RE |
1L100RA |
Líquido + Ar |
| 100kW | 4 | 400kW | 4L400R |
N/A | 4L400RA | Líquido + Ar |
| 100kW | 4 | 400kW | 4XL400 |
4XL400E |
4XL400A |
Líquido + Ar |
| 100kW | 5 | 500kW | 5L500 |
5L500E |
5L500A |
Líquido + Ar |
| 100kW | 12 | 1200kW | 12XL1200 |
12XL1200E |
12XL1200A |
Líquido + Ar |
| 100kW | 14 | 1400kW | 14L1400 |
14L1400E |
14L1400A |
Líquido + Ar |
| 115kW | 1 | 132kW | N/A | 1XL115E |
N/A | Líquido + Ar |
Designs de referência
Os designs de referência da Vertiv proporcionam-lhe um ponto de partida claro para construções de centros de dados de IA e simplificam a integração para volumes de trabalho de alta densidade.
Conceção para novas construções
| Densidade total do bastidor | Contagem total do bastidor | Tamanho total da implementação | Ref. Tipo GPU | ID do design | Tecnologia de arrefecimento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | EMEA | ÁSIA | |||||
| 20kW | 18 | 360kW | H100 | RD002 |
RD002E |
RD002A |
Ar |
| 40kW | 10 | 360kW | H100 | RD003 |
RD003E |
RD003A |
Ar |
| 130kW | 108 | 7MW | GB200 | RD020 |
RD020E | RD020A | Líquido + Ar |
| 130kW | 18 | 1,2 MW | GB200 | RD021 |
RD021E | RD021A | Líquido + Ar |
| 58kW | 10 | 500kW | B200 | RD024 |
RD024E | RD024A | Ar |
| 142kW | 40 | 2,5 MW | GB300 | RD027 |
RD027E | RD027A | Líquido + Ar |
| 142kW | 64 | 5MW | GB300 | RD028 |
RD028E | RD028A | Líquido + Ar |
| 142kW | 80 | 5MW | GB300 | RD029 |
RD029E | RD029A | Líquido + Ar |
| 142kW | 128 | 10MW | GB300 | RD030 |
RD030E | RD030A | Líquido + Ar |
Frequently asked questions
What workloads is Vertiv™ 360AI optimized for?
Vertiv™ 360AI is designed for high-density AI workloads, including NVIDIA Blackwell DGX SuperPOD deployments. It supports up to 2.5 MW IT load with advanced power and cooling configurations.
Can I customize the reference design?
Yes. The design supports multiple thermal configurations (chilled water, direct expansion with refrigerant, and packaged systems) and modular power components, allowing customization based on site requirements and workload demands.
What cooling options are available?
Three thermal options are available:
Option 1: Chilled water with liquid-to-liquid CDU (XDU1350, CW205, FF3135)
Option 2: Direct expansion with refrigerant CDU (XDM300, DA265, MCV430)
Option 3: Packaged air and liquid cooling with CDU (DH400, XDU1350)
Each option supports N+1 redundancy and is designed to maintain optimal fluid temperatures around 23.8°C (75°F).
How does the AI Design Selector work?
It maps your workload to scalable power and cooling configurations, including:
- 4x 1000kVA UPS units (4-to-make-3 redundancy)
- 2x 240kVA UPS for facility systems (2N configuration)
- 8x 500kVA PDUs for rack-level distribution
- 400A busbars and 33kVA DC power shelves per rack