Cybex SC840H Secure Desktop KVM
The Cybex™ SC840H secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to the NIAP / Common Criteria protection profile for peripheral sharing switches version 3.0.
Dit product is op uw dashboard opgeslagen
U hebt dit product zojuist op uw dashboard opgeslagen om op een later tijdstip te bekijken. U kunt het item eenvoudig van uw dashboard verwijderen als u het niet langer wilt opslaan.
Meld u aan of maak een account aan om dit voor later op te slaan
- Banking Financial and Insurance
- Government
- Healthcare
Cybex SC840H Secure Desktop KVM
The Cybex™ SC840H secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to the NIAP / Common Criteria protection profile for peripheral sharing switches version 3.0.
- Banking Financial and Insurance
- Government
- Healthcare
Voordelen
Kenmerken
Specificaties
- Product Overview
- Videoresolutie
- Resolutions up to 3840x2160
- Power Description
- Power Supply(s)
- Internal
- Input Power (Maximum)
- 35W (120V)
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 32° to 104° F (0° to 40° C)
- Humidity
- 0-80% RH, non-condensing
- Storage Temperature
- -4° to 140° F (-20° to 60° C)
* Voor modelspecifieke downloads dient u naar de modelspecifieke productpagina te gaan door de naam van het model te selecteren in bovenstaande specificatietabel.