De eerste 5G-netwerken worden wereldwijd uitgerold met toegenomen bandbreedte en hogere snelheden. Hierdoor worden high-definition video, gaming met ultralage latentie en geavanceerde telegeneeskunde nu mogelijk. Terwijl operators hun 5G-netwerken uitrollen, zijn beschikbaarheid en beveiliging van cruciaal belang. Het beheren van de onvermijdelijke toename in stroomverbruik vormt echter een grote uitdaging.
Sinds Telefónica in september 2020 begon met het aanbieden van een 5G-netwerk in Spanje, is de vraag aanzienlijk toegenomen. We hebben het niet alleen over gebruikers die geïnteresseerd zijn in de voordelen ervan. Het gaat ook over sectoren zoals industrie 4.0 of de medische wereld, om er maar twee te noemen, die halsoverkop verliefd zijn op 5G-technologie. Elke dag zijn er meer succesverhalen en we kunnen al talloze toepassingen zien, zoals het gebruik van 5G-drones voor spoorinspectie door ADIF, chirurgische interventies met realtime hulp van Quirón Salud of de transformatie van productieprocessen en digitale transformatie met AR- en VR-technieken uitgevoerd door Navantia (een Spaanse openbare bedrijfsleider in het ontwerp en de bouw van militaire schepen en hightech civiele schepen).
De kracht van 5G
Het goede nieuws is dat 5G algemeen wordt erkend als energie-efficiënter dan 3G of 4G wat betreft de energie die vereist is voor de verzending van gegevens. Volgens nieuw onderzoek van STL Partners, uitgevoerd met Vertiv, kunnen 5G-netwerken tot 90% efficiënter zijn per verkeerseenheid dan hun 4G-voorgangers. Toch wordt duurzaamheid nu op twee fronten nagestreefd voor telecomnetwerkoperators: efficiëntie bereiken door een zo klein mogelijke CO2-voetafdruk te genereren en afvalverminderingsstrategieën te gebruiken om over te stappen naar een echte circulaire economie. Dit is het dilemma voor operators: het bereiken van hun doel voor energiebesparingen en het ontwikkelen van de noodzakelijke netwerkveerkracht die nodig is voor 5G. Het mogelijk maken van zoveel nieuwe 5G-toepassingen zal leiden tot een groei van de energievraag. Daarom is het belangrijk om de komende jaren te achterhalen of deze toename van het energieverbruik kan worden gecompenseerd door de optimalisatie van efficiëntie die 5G-toepassingen mogelijk maken. Dit zal een oefening in kosten versus baten zijn: 5G zorgt weliswaar voor meer energiekosten, maar aan de andere kant zal het leiden tot besparingen doordat technologie kan worden geoptimaliseerd. De grote vraag is of die voordelen opwegen tegen de kosten, of andersom.
Een deel van het antwoord ligt in de flexibiliteit waarmee systemen kunnen worden geschaald en gemonitord op prestaties. Het is duidelijk dat het belangrijk is om 5G-technologie zo energie-efficiënt mogelijk te maken. Maar dit is zonder twijfel het moment om te vragen hoe operators hun digitale infrastructuur zo optimaal mogelijk kunnen benutten om energie-efficiëntie te verbeteren en hun duurzaamheidsdoelen te bereiken.
De oplossing ligt in het opnieuw evalueren van de bestaande infrastructuur, om ervoor te zorgen dat deze de snel ontwikkelende computingomgeving met hoge belasting kan ondersteunen. Het is essentieel om de bestaande infrastructuur te optimaliseren voor maximale betrouwbaarheid en efficiëntie, terwijl tegelijkertijd wordt gezorgd voor flexibiliteit en aanpassing aan toekomstige behoeften.
Constante beschikbaarheid en maximale energie-efficiëntie zijn niet langer ideaal voor telecomoperators en eigenaren van communicatienetwerken, het zijn essentiële voorwaarden. Daarom kijken operators voortdurend naar het brede aanbod UPS-systemen, bestuderen ze de meest innovatieve en betrouwbare oplossingen en zorgen ze ervoor dat ze de meest geschikte monitoring-, regel-, distributie- en stroomvoorzieningssystemen gebruiken.
Duurzaamheidsdoelen van 5G
Het optimaliseren van het 5G-netwerk en bedrijfskritische faciliteiten is essentieel voor de telecommunicatiesector en voortdurende investering, met geweldige kansen wat betreft groei en vernieuwing. Operators eisen steeds meer het beste op het gebied van precisiekoeling. Ook hebben ze een niet-aflatende behoefte aan de meest geavanceerde apparatuur en controles in de industrie, in combinatie met lage bedrijfskosten. Covid-19, de explosie van digitalisering en mobiele telefoons hebben een ongekende combinatie gecreëerd die heeft geleid tot meer datadichtheid en verkeer voor netwerken, evenals tot een ongekende toename van het energieverbruik. Dit scenario leidt ertoe dat exploitanten de energie-efficiëntie moeten verbeteren om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken. De veiligste en meest betrouwbare manier moet zijn om de bestaande infrastructuur voortdurend opnieuw te evalueren, om er zeker van te zijn dat deze de computing-omgeving kan ondersteunen en zuinig omspringt met energieverbruik, omdat dit voor 5G-netwerken de weg is naar duurzaamheid.