The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

제품 모델

MMI48, 15kW

Vertiv™ CoolPhase Ceiling provides dedicated cooling for IT equipment without taking up valuable floor space. This ceiling-mounted precision cooling unit is designed specifically for edge computing and small IT spaces, offering high efficiency cooling with a capacity of 15 kW. Systems can be configured with options like humidification and reheat to match exact application needs.

판매(영업) 연락처 찾기 브로슈어 다운로드 설명서 다운로드
Login to Save for Later
적합한 용도:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

복지

  • Increases efficiency by matching cooling output, reducing operational costs
  • Ceiling placement saves valuable floor space
  • Teamwork connection between multiple units
  • High-efficiency design

특징

  • Low GWP Refrigerant
  • Intelligent Vertiv controls and remote monitoring
  • Variable speed compressor and fans
  • Single-panel service access
  • Configurable models with humidifier and reheat

MMI48, 15kW
Technical Specifications
총 규격 용량 kBtuh[kW]
51,100 Btuh 15kW
규격 공기 흐름 [CFM]
2800 CFM
Physical Characteristics
세로(인치/mm)
46 in
가로(인치/mm)
24 in

*모델별 다운로드를 보려면 위 사양 차트에서 모델명을 선택하여 모델별 제품 페이지로 가야 합니다.

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처
연락처 보기 USA 변경
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
제품 중점 영역: 무정전 전원 공급장치(UPS), 배전설비, 열 관리, 통합 솔루션, 랙과 컨테인먼트 솔루션
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
제품 중점 영역: 열 관리
PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역