The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
Heat Rejection Systems

Flexible Solutions For Improving Cooling System Efficiency

Heat rejection systems include drycoolers and air-cooled condensers that are designed to match the heat rejection requirements of air conditioning and fluid chiller systems in any ambient temperature or altitude.

These units are built with aluminum cabinet and copper tube aluminum fin coil, making them corrosion resistant and designed to operate for prolonged periods of exposure in the worst weather conditions. They are fully factory wired and tested for easy installation with only the electrical and refrigerant or glycol connections are made on the site.

Condensers are built with fan blade design and cabinet structure that minimize air resistance, reducing noise level to as low as 57 dBA. Drycoolers provide free-cooling and reliable heat rejection using pumped glycol heat-transfer fluid.

Heat rejection systems are available in a variety of configurations, including high energy efficiency models and low noise models to best support your data center infrastructure.

View Heat Rejection Systems
PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역