통신 및 컴퓨팅 업계의 성격이 진화함에 따라 부하 장비를 지원하는 전원 인프라는 반드시 필요합니다. 확장 비용을 절약하거나, 에너지 효율을 높이고, 전력 분배를 효율화하거나, 통신 및 IT 장비의 혼합을 관리하려는 경우 400V DC 전력 기술로 사이트 목표를 달성 할 수 있습니다.
이 기술은 모듈형, 확장성, 통합용이성과 같은 48V DC 전력의 입증 된 장점과 케이블을 결합하여 높은 전압의 분배를 통해 설치비용을 절감합니다.
400V DC 전원은 최고 수준의 효율과 신뢰성을 보장하도록 설계되었습니다. 유연한 아키텍처를 기반으로 400V DC 전력은 다양한 다른 텔레콤 및 데이터 센터 사이트에서 구현 될 수 있습니다. 400V DC, 48V DC 또는 AC 전원이 포함 된 사이트 장비에 전원을 공급하는지 여부에 상관없이 - 또는 모든 3 - 400V DC 의 조합이 비용 효율적인 사이트 디자인의 백 본 인프라가 될 수 있습니다.
일반적인 HVDC 시스템 구성도
일반적은 HVDC 시스템 구성도로써 다음과 같은 캐비닛 단위로 구성되어 있습니다.
- AC 입출력 분배 기능을 하는 AC 캐비닛
- 병렬운전을 하는 다수의 정류모듈을 포함하는 정류기 캐비닛,
- DC 입출력 분배 기능을 하는 DC 캐비닛
- 두 번째 DC 입출력 분비 PDU 캐비닛
400V HVDC 시스템 제원
| 시스템 형상 | 단독형 시스템 | 분산형 시스템 |
| 시스템 모델 | NetSure HVT E02 CA1 | NetSure HVT E02 CN1 |
| 용량 | 375A (150KW) | 900A (360KW) |
| AC 인터페이스 | AC입력 400A/3P x 2 (수동/자동) AC 출력: 32A/3P x 1, 16A/1P x 1 |
AC 캐비닛: PD380/630AH PD380/800AFH, PD380/800AFA |
| DC 인터페이스 | 배터리 입력: 500A x 2 퓨즈 부하 출력: 50A/2P x32, 차단기 |
DC 캐비닛: PD400/1200DF |
| 정류모듈 | R400-1500e | |
| 제어반 | M822E | |
| 분배 캐비넷 | PPD400/250F, PD400/400DF | |
정류모듈 제원 및 특징
- 입력전압, Nominal : 380Vac
- 입력전압, 범위 : 260~530Vac
- 입력전압 주파수 : 40~70Hz
- 역률 : 99% 이상
- THD : <5% (@ 50~100% 부하)
- 출력전압 범위 : 280~400Vdc
- 출력전력 : 15000w @ Vout>400Vdc
- 출력전류 : 48A @ 310Vdc
- 효율 : 96.5%
- 동작온도 : -20~+65℃
- 제원 : 219 x 88 x 566mm (WDH)
- 중량 : 12kg
- 핫 플러그 앤 플레이 기술
- 컨트롤러 고장시 지능형 능동 부하 공유
- 내부 레벨 D 낙뢰 보호 장치
- 탁월한 EMC 성능
- 국내외 안전 기준 준수
제어반 특징
- 포괄적인 지능형 모니터링 및 관리
AC 캐비닛, DC 캐비닛 및 직 렬 캐비닛에 대한 모든 유형의 정보를 모니터링하고 표시하여 자동 보호 및 오류 알람 기능을 제공합니다. - 지능형 배터리 관리 FC (충전 충전) 및 BC (부스트 충전) 간 자동 변환, 자동 전압 조정, 무단 충전 전류 제한, 온도 보상, 배터리 용량 계산 및 온라인 배터리 테스트.
- 8 × DO 및 6 × DI. 필드는 DO 필드로 구성됩니다.
- 최대 4,000 개의 기록 알람 기록과 배터리 테스트 데이터 10 세트를 저장할 수 있습니다.