The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

NetSure 2000 Series

The NetSure™ 2000 series is a global family of high-density DC power subracks designed for network access applications. Featuring industry leading high density rectifiers in conjunction with an advanced controller, this system delivers >95% efficiency and withstands demanding environmental conditions. Available with integrated distribution for easy connection to a variety of networking devices. Models vary by region.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Telecomunicazioni

The NetSure 2000 Series is designed for wireless access and customer premise applications offering unmatched temperature performance and high power density.

Panoramica delle specifiche del modello
NetSure 2100 Series
3 kW   48 A   -48 VDC   120, 208, 240 VAC   Subrack   1.75   19   11   11  

Vantaggi

Easy to deploy in small spaces with a compact-sized 19" wide shelf, less than 11" deep
Optimize total cost of ownership with >95% high-efficiency eSure™ rectifiers
Save CapEx and OpEx on climate systems in outdoor applications with rectifiers that operate from -40°C to +70°C
Reduce the need for costly site visits with intelligent remote access and monitoring over standard protocols 

Caratteristiche

High density subrack delivers up to 3kW in 1U rack space
Wide operating voltage range, 85-300VAC
All breakers are accessible from the front side
Integrated distribution
Advanced intelligent battery management system
Built-in communication & dry contact ports that enable remote monitoring 

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Enclosure esterne
Login dei partner

Lingua & Ubicazione