Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ CoolPhase Perimeter - Unité de refroidissement périphérique DX au sol, PAM010-140, R 513A

Vertiv™ CoolPhase Perimeter est l’unité de refroidissement périphérique intérieure montée au sol conçue pour fonctionner avec des compresseurs inverter et optimisée pour le fluide frigorigène R513A respectueux de l’environnement, ininflammable et à faible toxicité (A1, GWP=633). Disponible en configurations avec condensation par air ou par eau, dotée de la fonction freecooling Vertiv™ EconoPhase en option. En conjonction avec les unités Vertiv CoolPhase Perimeter, un large choix de solutions de condenseur Vertiv™ CoolPhase est disponible pour gérer le rejet de chaleur vers l’extérieur, selon des configurations de système spécifiques.

Obtenir la brochure
Avantages clés
  • Continuité de refroidissement optimisée, fonctionnement silencieux et performances continues fiables
  • Fluide frigorigène R513A ininflammable à faible PRG pour réduire l’empreinte carbone
  • Modulation continue des performances pour atteindre une efficacité optimale à la fois à pleine charge et à charge partielle.
  • Option freecooling unique basée sur la technologie de réfrigérant pompé : Vertiv™ EconoPhase
  • Densité de refroidissement optimisée : puissance frigorifique maximale avec encombrement minimal
  • Conception compacte pour faciliter le transport et l’installation
  • Large plage de débits d’air et de configurations du système, offrant une flexibilité et une facilité d’implémentation optimales
  • Conçu pour une durée de vie prolongée

Offrez jusqu’à 160 kW de climatisation de précision grâce à la gamme Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM. Ces unités intérieures montées au sol utilisent la technologie à détente directe et sont équipées de compresseurs pilotés par inverter pour une efficacité optimale. La conception prend en charge le fluide frigorigène R513A respectueux de l’environnement et ininflammable. Elle propose à la fois des modèles refroidis par air, avec le freecooling Vertiv™ EconoPhase en option, et des configurations refroidies par eau. Chaque unité est équipée de compresseurs intégrés pour permettre des performances fiables dans les environnements critiques.

Avantages

  • EFFICACITÉ : modulation continue des performances, efficacité à charge partielle maximale, coûts d’exploitation réduits et, grâce au système Vertiv™ EconoPhase breveté, un TCO inférieur et une efficacité améliorée permettant le freecooling.
  • RESPECTEUX DE L’ENVIRONNEMENT : solution idéale pour un data center à faible émission de carbone utilisant un fluide frigorigène R513A entièrement sûre et à faible PRG. L’absence de risques d’inflammabilité simplifie l’installation et limite l’augmentation des coûts.
  • FLEXIBILITÉ UNIQUE : une large gamme de configurations de débit d’air et d’options de distribution, polyvalentes, compactes et faciles à installer, conçues pour des performances de service sur le long terme.
  • CONTINUITÉ DU REFROIDISSEMENT : continuité fiable du refroidissement grâce au travail d’équipe : les unités fonctionnent ensemble mais indépendamment pour permettre des performances ininterrompues.

Caractéristiques

  • COMPRESSEURS À MOTEUR BRUSHLESS PILOTÉS PAR INVERTER : dotés d’une puissance de modulation pouvant descendre jusqu’à 20 % de la capacité maximale, permettant un coefficient d'efficacité énergétique (EER) optimal en conditions de charge partielle. Moins de cycles marche/arrêt du compresseur, réduisant le courant de démarrage et améliorant le facteur de puissance.
  • TECHNOLOGIE VERTIV™ ECONOPHASE : augmente le potentiel de freecooling, permettant des économies d’énergie considérables, améliorant ainsi l’efficacité du data center et réduisant les coûts d’exploitation.
  • VENTILATEURS CENTRIFUGES EC DERNIÈRE GÉNÉRATION À CONCEPTION FAIBLE NIVEAU SONORE : avec modulation de vitesse jusqu’à 30 % de la valeur maximale.
  • DÉTENDEUR ÉLECTRONIQUE (EEV) : permet un contrôle précis de l’alimentation de l’évaporateur, permettant une efficacité supérieure de l’évaporateur grâce à une régulation optimale de la surchauffe.
  • BATTERIE ÉTAGÉE ET FILTRATION BREVETÉE : la surface de filtration étendue et innovante permet un meilleur débit d’air, moins de pertes de charge et une réduction de la consommation du ventilateur, améliorant ainsi considérablement la facilité de maintenance.
  • RÉGULATION INTELLIGENTE VERTIV™ iCOM™ : le cœur du système de refroidissement à détente directe, gérant non seulement les unités périphériques Vertiv™ CoolPhase Perimeter, mais également les condenseurs extérieurs Vertiv™ CoolPhase.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Thermal Management
Partner Login

Langue & Localisation