Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Modèle Produit

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ230

Le Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ170 est un groupe froid freecooling d’une puissance nominale totale de 3100* kW. Il est conçu pour aider à préparer votre infrastructure à une densification croissante générée par les avancées de l’IA. En tant que solution de refroidissement de nouvelle génération, le Vertiv CoolLoop Trim Cooler s’appuie non seulement sur le refroidissement liquide, mais également sur des groupes froids à air et hybrides capables de gérer des températures de fluide imprévisibles.

Obtenir la brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Administration
  • Fabrication
Garantie: Ce produit, y compris les pièces Vertiv et tierces, est couvert par une garantie de 12 mois après le démarrage, ou de 18 mois à compter de la livraison. La main-d’œuvre est incluse dans le service de démarrage Vertiv. Une inspection de garantie est nécessaire pour appliquer la garantie de main-d’œuvre.

Avantages

  • REFROIDISSEMENT LIQUIDE, PRÊT POUR LES USINES IA : Prend en charge les avancées en matière de densification générée par l’IA, combinant la puissance du refroidissement liquide et par air.
  • EFFICACITÉ OPTIMISÉE DU FREECOOLING : Gère les pics de fonctionnement tout en minimisant la consommation électrique. Atteint jusqu’à 1,087 pPUE, avec une augmentation d’efficacité de près de 70 %* réduisant les émissions indirectes.
  • PAS DE CONSOMMATION D’EAU : Un fonctionnement à sec réduit la complexité opérationnelle, aide à éliminer le gaspillage d’eau et supprime la dépendance à l’alimentation en eau ou l’infrastructure de traitement.
  • REFROIDISSEMENT ÉCO-RESPONSABLE : Conforme aux principales restrictions actuelles et futures et aux réglementations F-Gas de l’UE pour les années à venir, réduisant les émissions directes de CO2e tout en permettant une efficacité saisonnière optimale, en particulier à charge partielle.
  • ENCOMBREMENT OPTIMISÉ : Aucune occupation d'espace supplémentaire sur le toit n'est requise. Gain net de plus de 40 % de puissance frigorifique sans augmenter l’encombrement global.
  • FLEXIBILITÉ MONDIALE : Convient aux data centers dans divers climats à travers le monde.

*Charge informatique refroidie par air de 10 MW fonctionnant à 80 % de capacité avec des températures d’eau à 20 °C, atteignant un pPUE de 1,15 avec des groupes de production d’eau glacée standard. À une température supérieure de 35 °C, avec Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler atteignant un pPUE plus élevé estimé à 1,087 et une augmentation de l’efficacité de près de 70 %.

Caractéristiques

  • INTÉGRATION TRANSPARENTE DU REFROIDISSEMENT LIQUIDE : Jusqu’à 40 °C de température de l’eau fournie permettant aux plaques froides de fonctionner à 45 °C ; jusqu’à 50 °C en retour. Couplage facile avec les solutions Vertiv™ CoolChip CDU et Vertiv™ Chilled Water.
  • OPTIMISATION DU FREECOOLING : Batteries de freecooling conçues pour les températures ambiantes élevées intégrant des échangeurs thermiques à micro canaux pour un transfert de chaleur supérieur.
  • TECHNOLOGIE PILOTÉE PAR INVERTER : Les compresseurs, les ventilateurs EC et les pompes permettent au système de fonctionner efficacement, même pendant les pics d’exploitation, en modulant la vitesse du compresseur en fonction de la demande.
  • RÉFRIGÉRANTS : Réfrigérant R1234ze à très faible PRG avec PRG = 7 conformément au GIEC AR4.
  • CONCEPTION COMPACTE : Jusqu’à près de 3 MW** de puissance frigorifique dans un seul châssis compact avec filtres harmoniques actifs à l’intérieur du tableau électrique.
  • REFROIDIR PARTOUT : Disponible dans une large plage de températures ambiantes de -20 °C à plus de 52 °C.

**Dans la configuration refroidie par air

Le Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler dispose d’une puissance frigorifique allant de 850 kW à 2 600 kW, et jusqu’à 3 000 kW* dans les configurations refroidies par air. Il est conçu pour aider à préparer votre infrastructure à une densification croissante générée par les avancées de l’IA. En tant que solution de refroidissement de nouvelle génération, le Vertiv CoolLoop Trim Cooler s’appuie non seulement sur le refroidissement liquide, mais également sur des groupes froids à air et hybrides capables de gérer des températures de fluide imprévisibles.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Thermal Management
Partner Login

Langue & Localisation