The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Échangeur de chaleur en matériau composite composite Vertiv™ Liebert® EFC, Solution de Freecooling par évaporation indirecte

Ce système inclut une technologie d’échange de chaleur indirect air/air et de refroidissement par évaporation, le tout dans un ensemble compact. L’échangeur de chaleur composite Liebert® EFC est capable de réduire les températures de l’air en s’appuyant sur le principe du refroidissement par évaporation, avec le nouvel échangeur de chaleur en matériau composite conçu pour les applications des datacenters, il offre un plus grand rendement ainsi qu’une robustesse et une fiabilité accrues. Grâce à cette technologie, Liebert EFC peut ainsi atteindre des niveaux pPUE de 1,05 pour une efficacité énergétique optimale et des coûts de fonctionnement réduits.

Obtenir la brochure

Unité freecooling indirect à air avec échangeur évaporatif, équipé des technologies industrielles les plus avancées, y compris la technologie d’échange de chaleur indirect air/air et de refroidissement par évaporation, le tout dans un ensemble compact, pour une efficacité énergétique maximale et des coûts de fonctionnement réduits.

Avantages

Un nouvel échangeur de chaleur en matériau composite intégré dans le Vertiv™ Liebert® EFCavec son échangeur de chaleur air-air, spécifiquement développé pour les applications de datacenter, protégeant ainsi l’air de la contamination bactérienne ou de la pollution. Grâce à une perte de charge réduite, un et à une nouvelle génération d’échangeur avec un coefficient élévé de transfert thermique, ce nouvel échangeur est conçu pour offrir une efficacité maximale pendant toute la durée de vie de l’unité, sans aucun compromis sur la fiabilité.
Vous avez le pouvoir : Profitez de la conception de pointe de Liebert® EFC pour réaliser des économies durables même dans des conditions défavorables. Avec une faible consommation énergétique, la plus faible de l’industrie par rapport aux autres systèmes de type à détente directe.Ce système qui nécessite donc une infrastructure électrique plus petite grâce au freecooling disponible également à des températures élevées. La conception de l’unité avec son étanchéité ayant des faibles fuites d’air élimine le besoin d’une surpuissance de ventilateur et permet de réaliser d’importantes économies.
Efficacité inégalée : Atteignez vos objectifs de durabilité en réduisant les coûts de fonctionnement et l’empreinte carbone sans compromettre votre rentabilité pour une efficacité inégalée avec un pPUE inférieur à 1.05 Grâce aux algorithmes de nos logiciels de commande et à la dernière conception du ventilateur EC, vous bénéficierez de faibles consommations énergétiques avec des faibles niveaux sonores.
S’adapte facilement : Liebert EFC présente un encombrement réduit et de multiples options de configuration de l’air, ce qui vous permet d’adapter facilement l’unité à votre bâtiment dans le cadre de déploiements sur le toit, en périphérie ou sur plusieurs étages. Évoluez en toute confiance : Liebert EFC est conçu pour une maintenance minimale et des zones de maintenance réduites Les solutions parfaites pour permettre des déploiements évolutifs.
Tout est sous contrôle : Tirez parti de notre réglateur Vertiv™ Liebert® iCOM™ pour surveiller la température, l’humidité, la pression, l’utilisation de l’énergie et bien plus encore avec ses algorithmes avancés qui gèrent en toute transparence les permutations automatiques entre les modes de travail les plus adaptés et protègent contre le gel de l’eau. Le régulateur Liebert® iCOM™ garantit une gestion de haut niveau des unités pour qu’elles fonctionnent ensemble comme un seul système, optimisant ainsi la température ambiante et le débit d’air de la pièce.

Caractéristiques

Système à détente directe intégrée ou à boucle d’eau glacée : Ces technologies assurent le fonctionnement de l’unité même même dans les zones climatiques caractérisés par des niveaux d’humidité extrêmes ou par d’importants pics de température.
Régulateur avancé Vertiv™ Liebert® iCOM™ :Garantit une gestion de haut niveau des unités pour un fonctionnement en tant que système unique, optimisant ainsi la température ambiante et le débit d’air. Il est par ailleurs doté d’un nouvel écran tactile 10", pour une lisibilité plus rapide et plus simple des données.
Régulateur Vertiv™ SmartAisle™ et autres systèmes logiques intégrés : Optimise les volumes d’air et des températures internes en fonction des besoins spécifiques des serveurs, en veillant à ce qu’aucun watt ne soit gaspillé.
Échangeur de chaleur composite breveté : il minimise l’impact du flux d’air aérodynamique , ce qui permet de réduire considérablement la perte de charge et d’obtenir une efficacité annuelle inégalée et un débit d’air maximal plus élevé par rapport aux configurations précédentes équipées d’une ancienne version d’échangeur de chaleur.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Virginia, 20149, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Thermal Management

Témoignages Clients

Essayez virtuellement avant d’acheter Image

Essayez virtuellement avant d’acheter

Découvrez les performances de nos laboratoires d’innovation technologique en refroidissement au Centre d’Expérience Client Vertiv™ de Piove di Sacco, en Italie. Explorez nos laboratoires à la pointe de la technologie et effectuez des simulations d'essais en usine pour des solutions de refroidissement.

Models Normal Cooling Capacity (kW) Max Dry Bulb - Only dry mode3 (°C) Max Wet Bulb - Only Evaporative Effect3 (°C) Max Wet Bulb - Evaporative + DX Effect3 (°C) Height Width Depth

EFC 250

225

15.4

19.8

29.3

4700

3650

2500

EFC 320

265

15.6

19.5

28.6

4700

3650

2900

EFC 300

300

18.7

21.0

28.6

4700

4500

2900

EFC 400

400

13.9

19.9

29.1

4700

3650

3400

EFC 440

400

17.0

19.9

31.0

4600

4620

3400

PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation