Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Liebert FCM

Liebert FCM représente le module de freecooling direct le plus complet spécifiquement conçu pour contrôler les conditions environnementales des locaux techniques, ainsi que des sites de réseaux de télécommunications

Obtenir la brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Télécommunication

Avantages

Une solution indépendante optimisant le freecooling
Liebert FCM utilise l’air froid extérieur afin de refroidir les équipements placés à l’intérieur des salles techniques ou des abris pour permettre de meilleures économies d’énergie.
Conçu pour fonctionner toute l’année 24 h/24 et 7 j/7.
 
Compatible avec l’ensemble de nos unités mobiles pour davantage d’économie d’énergie
Le Liebert® FCM est une unité extrêmement flexible, disponible dans différentes configurations, ce qui en fait le système idéal pour des applications des plus variées

Caractéristiques

Un système de contrôle intelligent et des fonctionnalités logicielles avancées garantissant une régulation efficace de l’unité
 L’unité intègre des sondes de température afin de maintenir la température dans les limites définies.
La fonction logicielle dédiée 'Delta T' contrôle le delta T entre air externe et interne, permettant ainsi la modulation efficace de la vitesse du ventilateur.
Le module peut gérer jusqu’à deux unités de climatisation de type confort, réduisant considérablement la consommation d’énergie.
Grâce à ses fonctions de régulation avancées, l’unité peut également gérer un registre motorisé externe et des résistances électriques extérieures.
 
Technologie ventilateur EC inclus pour une meilleure efficacité énergétique
Les ventilateurs EC intégrés au module Liebert FCM ajustent automatiquement leur vitesse en fonction des besoins en matière de refroidissement, ce qui renforce l’efficacité globale du système.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Domaines d’intérêt Produits: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Partner Login

Langue & Localisation