Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Produit

Carte120 Vertiv™ Liebert® IntelliSlot™ RDU

La carte réseau120 Vertiv™ Liebert® Intellislot RDU permet la communication entre les produits Vertiv™ tels que Vertiv™ Environet™ Alert, Vertiv™ Power Insight, Vertiv™ Power Assist et LIFE™ Services. Il fournit un accès Web, des données via SNMP, Modbus et BACNet pour les équipements Vertiv. L’utilisation de cette carte vous permet d’avoir une vue en temps réel des données paramétriques et des statuts du système. Il prend en charge la surveillance environnementale via des capteurs Geist pour la température, l'humidité, la détection des fuites, la fermeture des portes et les contacts de fermeture.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Avantages clés
Certifié UL2900-1Cybersécurité pour une tranquillité d’esprit sachant que vous communiquez en ligne en toute sécurité. Démarrage sécurisé avec un ancrage matériel de confiance pour empêcher toute altération non autorisée du logiciel installé. Communication flexible quel que soit le protocole du dispositif. API REST standard prenant en charge les outils destinés aux clients pour configurer ou mettre à jour les dispositifs facilement. 1Le Gigabit Ethernet prend en charge les environnements réseau modernes.
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Enseignement
  • Administration
  • Santé
  • Commerce de détail et de gros
  • Télécommunication

Avantages

Tranquillité d’esprit en sachant que les données sont transportées de manière sécurisée. Démarrage sécurisé avec un ancrage matériel de confiance Visualisation rapide et en temps réel des données paramétriques et des statuts du système. Obtenez des informations sur les conditions environnementales pour une prise de décision efficace. Communication flexible quel que soit le protocole du dispositif. Gagnez du temps lors de la configuration et de la mise à jour de firmware sur les dispositifs gérés.

Caractéristiques

Offre un accès Web aux dispositifs installés via les navigateurs internet populaires : Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome et Safari. Fournit des notifications d’alarme par e-mail et par SMS. Prend en charge la surveillance environnementale via des capteurs Geist pour la température, l'humidité, la détection des fuites, la fermeture des portes et les contacts de fermeture. 1Le Gigabit Ethernet prend en charge les environnements réseau modernes. API REST standard prenant en charge les outils destinés aux clients.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d’intérêt Produits: Distribution électrique, Surveillance
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Domaines d’intérêt Produits: Surveillance
Partner Login

Langue & Localisation