Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Modèle Produit

Cybex SC940D Secure Desktop KVM

The Cybex™ SC940D secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to the NIAP / Common Criteria protection profile for peripheral sharing switches version 3.0.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Garantie: 2 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty Available

Avantages

Outstanding security. Designed to meet the requirements of the latest National Information Assurance Partnership (NIAP) Protection Profile V3.0 for Peripheral Sharing Devices.
Discrete processing paths. Isolated ports on the switch provide discrete processing paths to each system, preventing data leakage, transfer or crosstalk between adjacent ports.
Unique NUM Lock, CAPS Lock and Scroll Lock indicators. While the Cybex series maintains unidirectional data flow, it also provides indicators that alert users when the NUM Lock, CAPS Lock or Scroll Lock is on to improve ease of use.
Support for USB authentication devices. A CAC port provides secure connection to common access cards for authenticating users. An optional Dedicated Periphral Port (DPP) provides a secure connection to common access card readers, as well as additional types of authentication devices including, facial recognition scanners and fingerprint readers.
Gain true image reproduction and display flexibility. Cybex KVM switches offer the industry’s broadest range of video connections including DVI-I, Display Port, HDMI and support for resolutions up to UHD 4K to make sure image quality is highly accurate and video plays at the highest definition possible.

Caractéristiques

NIAP Protection Profile for Peripheral Switching Devices v. 3.0
Four secure, isolated channels
Dual Head display connections with DisplayPort 1.2 support, providing resolutions up to UHD 4K
Advanced Isolation between computers and shared peripherals
CAC/DPP option available
Always-on active anti-tampering system  

The Cybex™ SC900 secure desktop KVM switching portfolio offers a proven solution for guarding against cyber intrusion at the desktop. These switches are designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and comply with the requirements of the latest NIAP protection profile for peripheral sharing devices version 3.0. These switches provide users with high resolution compatibility utilizing HDMI and DisplayPort technology as well as traditional DVI technology.

Cybex SC940D Secure Desktop KVM
Product Overview
Ports entrée
(4) DisplayPort 1.2
Connexion vidéo
Dual Head HDMI 1.4
Résolution vidéo
UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz
Power Description
Alimentation(s) électrique(s)
Internal
Puissance d’entrée (maximum)
35W (120V)
Interfaces/Ports
Ports USB
(8) USB Type-B, (2) USB Type-A
Operational Conditions
Température de fonctionnement
32° to 104° F (0° to 40° C)
Humidité
0-80% RH, non-condensing
Température de stockage
-4° to 140° F (-20° to 60° C)
Physical Characteristics
Poids (kg)
3.7
Poids (kg)
1.7
Hauteur (mm)
2.2
Hauteur (mm)
55.9
Largeur (mm)
13.7
Largeur (mm)
348
Profondeur (mm)
5
Profondeur (mm)
127
Miscellaneous
Approbations de l’agence
CE, RCM, FCC class B, VCCI, TUV US, TUV Canada

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour USA Modifier
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
Custom Thermal Customer Service Center
+1 800 543 2778, #6
USA
Domaines d’intérêt Produits: Custom Thermal
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Domaines d’intérêt Produits:
Partner Login

Langue & Localisation