Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Modèle Produit

Cybex SC840H Secure Desktop KVM

The Cybex™ SC840H secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to the NIAP / Common Criteria protection profile for peripheral sharing switches version 3.0.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking Financial and Insurance
  • Government
  • Healthcare
Garantie: Three-Year Warranty

Avantages

Outstanding Security: Designed to meet the specifications of NIAP Protection Profile for Peripheral Switching Devices, version 3.0. system
Access:  Access multiple computers or networks using a single keyboard, monitor and mouse
Advanced Video Support: Support for DVI-I, HDMI 1.4 and DP1.2 in single and dual head models supporting high resolutions up to UHD 4K
Zero Delay Switching: Mouse and keyboard switching via emulation assures zero delay in switching time between connected sources 

Caractéristiques

Four secure, isolated channels
Ultra HD/4K Resolution
Support for DVI-I, HDMI or DP
CAC/DPP option available
Single monitor support
NIAP Protection Profile for Peripheral Switching Devices v. 3.0
 

Cybex SC840H Secure Desktop KVM
Product Overview
Résolution vidéo
Resolutions up to 3840x2160
Power Description
Power Supply(s)
Internal
Input Power (Maximum)
35W (120V)
Operational Conditions
Température de fonctionnement
32° to 104° F (0° to 40° C)
Humidity
0-80% RH, non-condensing
Storage Temperature
-4° to 140° F (-20° to 60° C)
Physical Characteristics
Poids (kg)
3.2 lbs
Poids (kg)
1.5 kg
Hauteur (mm)
1.7 in
Hauteur (mm)
43.2 mm
Largeur (mm)
13.7 in
Largeur (mm)
348 mm
Profondeur (mm)
​5 in
Profondeur (mm)
127 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
CE, RCM, FCC class B, VCCI, TUV US, TUV Canada

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Domaines d’intérêt Produits: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Partner Login

Langue & Localisation