The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Modèle Produit

Avocent SV 240 KVM Switch

The Avocent SV240 desktop KVM switch helps bring order to the desktop.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking Financial and Insurance
  • Education
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Data CenterColocationHosting
  • Broadcast and Entertainment
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Government
  • Military Defense Aerospace and Missile
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Transportation
Garantie: 2 Year Warranty

Caractéristiques

Advanced video support for resolutions up to UHD 4K assures image quality is highly accurate and video plays at the highest definition possible.
Managed copy and paste allows content to be copied from one system to another. Copy and paste can be managed with built-in controls to specify what can be copied, such as allowing a user to copy numbers only in a specific format.
Independent audio and USB switching lets users freeze audio and USB 3.0 peripherals while simultaneously working on a different system.
Instant monitor, mouse and keyboard switching via emulation assures zero delay when switching between systems.

Avocent SV 240 KVM Switch
Product Overview
Connexion vidéo
1 x DVI-I (HDMI and VGA with adapter)
Résolution vidéo
UHD 4K - 3840X2160 pixels @ 30 Hz (via DVI to HDMI
Power Description
Power Supply(s)
Internal
Input Power (Maximum)
35W
Interfaces/Ports
USB ports
3
Operational Conditions
Température de fonctionnement
32° to 104° F (0° to 40° C)
Humidity
0-80% RH, non-condensing
Storage Temperature
-4° to 140° F (-20° to 60° C)
Physical Characteristics
Poids (kg)
3 lb
Poids (kg)
1.5 kg
Hauteur (mm)
1.7 in
Hauteur (mm)
42 mm
Largeur (mm)
13.7 in
Largeur (mm)
342 mm
Profondeur (mm)
5 in
Profondeur (mm)
125 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
RCM, EU, FCC Class B, VCCI, c-UL

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Domaines d’intérêt Produits: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation